Eaton DX splitter voor frequentieregelaar (RJ45, 3 poorten)
Productnaam |
Eaton DX splitter
|
Catalogusnummer |
169141
|
EAN |
4015081658855
|
Productlengte/-diepte |
38 mm
|
Hoogte van product |
170 mm
|
Breedte van product |
120 mm
|
Gewicht van product |
0.04 kg
|
Certificering |
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada UL UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada CE UL File No.: E172143 |
Modelcode |
DX-SPL-RJ45-3SL
|
Gebruikt met |
DA1
DC1 DE1 DB1 |
Productcategorie |
Accessoires
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Aftakelement
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
Verbinding |
RJ45, 8-pins, 3 poorten
|
Beschermingsgraad |
IP00
|
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|