Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185739
Model Code: DC1-34018NB-A20CE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 18 A, 7,5 kW, IP20/NEMA 0, remchopper, FS3 DC1-34018NB-A20CE1

General specifications

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
185739
EAN
4015081812387
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
273 mm
Breedte van product
129 mm
Gewicht van product
6 kg
Certificering
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CUL
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL
EAC
UkrSEPRO
RCM
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL File No.: E172143
UL 508C
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-34018NB-A20CE1

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
12.47 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
14.96 kVA

Braking function

Remweerstand
80 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
780 VDC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
300 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
18 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
Remchopper
Interne DC-link
Control Unit
7-digit display
Remweerstand
IGBT-omvormer
PC-verbinding
Extra printplaatbescherming
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

General information

Kabellengte
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
SmartWire-DT, optioneel
CANopen®, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Formaat frame
FS3
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Ethernet IP
CAN
Andere bussystemen
MODBUS
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Main circuit

Rendement
97 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
105 W bij 50% stroom en 0% snelheid
111 W bij 50% stroom en 50% snelheid
118 W bij 50% stroom en 90% snelheid
167 W bij 100% stroom en 0% snelheid
194 W bij 100% stroom en 50% snelheid
209 W bij 100% stroom en 90% snelheid
64 W bij 25% stroom en 0% snelheid
84 W bij 25% stroom en 50% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
21.2 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
12,7 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
380 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
27 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
18 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
7.5 kW
Toegekende bedrijfsspanning
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
25 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
15.2 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
14 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.