Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185771
DC1-1D5D8NB-A20CE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 115 V AC, 1-fase, 5,8 A, 1,1 kW, IP20/NEMA 0, remchopper, FS2 DC1-1D5D8NB-A20CE1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
185771
EAN
4015081812707
Productlengte/-diepte
152 mm
Hoogte van product
231 mm
Breedte van product
107 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
RCM
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CE
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
EAC
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-1D5D8NB-A20CE1

Remfunctie

Remweerstand
100 Ω
Remkoppel
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
390 VDC

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
44 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
5.8 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
Control unit
Remweerstand
PC-verbinding
7-segment display
Remchopper
Interne DC-link
IGBT-omvormer
Extra printplaatbescherming
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

Algemene informatie

Kabellengte
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
Communicatie-interface
SmartWire-DT, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Formaat frame
FS2
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Andere bussystemen
CAN
MODBUS
Ethernet IP
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Rendement
96 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
124 W bij 100% stroom en 50% snelheid
45 W bij 25% stroom en 0% snelheid
53 W bij 50% stroom en 0% snelheid
69 W bij 100% stroom en 0% snelheid
81 W bij 25% stroom en 50% snelheid
84 W bij 50% stroom en 90% snelheid
86 W bij 100% stroom en 90% snelheid
93 W bij 50% stroom en 50% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
21.9 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
4,8 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
115 V
Netspanning - min
110 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
8.7 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
5,8 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Toegekende bedrijfsspanning
115 V AC, 1-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
35 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
120 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
5.8 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
4.6 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.