Eaton DE11 starters met variabel toerental, Nominale bedrijfsspanning 400 V AC, 3-fase, Ie 11,3 A, 5,5 kW, 7.5 HP, Radio ontstoringsfilter DE11-34011FN-N20NN01
Productnaam |
Eaton DE11 starter met variabel toerental
|
Catalogusnummer |
180704
|
EAN |
4015081758692
|
Productlengte/-diepte |
169 mm
|
Hoogte van product |
230 mm
|
Breedte van product |
90 mm
|
Gewicht van product |
1.6 kg
|
Certificering |
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 |
Opmerkingen bij catalogus |
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
|
Modelcode |
DE11-34011FN-N20NN01
|
Kenmerken |
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Veldbus Parametrering: drivesConnect Parametrering: drivesConnect mobiel (App) |
Uitgerust met: |
Radio-ontstoringsfilter
|
Kabellengte |
C1 ≤ 5 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel |
Communicatie-interface |
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd CANopen®, ingebouwd |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module |
Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
Formaat frame |
FS2
|
Productcategorie |
Starters met variabele snelheidsregeling
|
Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
Protocol |
MODBUS
Andere bussystemen EtherNet/IP |
Radio-interferentieklasse |
C1: alleen voor geleide emissies
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. |
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
Trillingen |
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1
|
Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m |
Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
12 A
|
Lekstroom bij aarde IPE - max |
< 3,5 mA (bij AC)
< 10 mA (DC-bekrachtigd) |
Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
Netspanning - min |
380 V
|
Netspanning - max |
480 V
|
Bedrijfsmodus |
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling |
Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
Uitgangsfrequentie - max |
300 Hz
|
Uitgangsspanning (U2) |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
16.95 A
|
Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
11,3 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
5.5 kW
|
Resolutie |
0,03 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
15 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
|
Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, Vermogensdeel
|
Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
Schakelfrequentie |
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
Nominale spanning - max |
480 V
|
Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
11.3 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
11 A
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
7.5 HP
|
Schijnbaar vermogen bij 400 V |
7.62 kVA
|
Schijnbaar vermogen bij 480 V |
9.15 kVA
|
Remkoppel |
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 100 %, DC - Hoofdcircuit |
Aantal ingangen (analoog) |
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
Aantal uitgangen (analoog) |
0
|
Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
159 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
11.3 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting), ruimte laten voor reductie
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|