Document downloaden () van 20

182935
Model Code: M30C-FDRL-W-X1

Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop, RMQ-Titan, Vlak, vast, wit, Opschrift 1, Metalen ring

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop
Catalogusnummer
182935
EAN
4015081778621
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30C-FDRL-W-X1

Features & Functions

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
vlakke voorzijde
Kenmerken
Met opschrift
Uitgerust met:
Frontring
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Belettering
Opschrift

General information

Beschermingsgraad
IP67
IP69K
IP66
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Openingsdiameter
30.5 mm
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaaldrukknop

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Wit
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Permanent

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren