Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Onderspanningsafschakelspoel 110-125 VAC/DC, 1
Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX onderspanningsvrijgave
|
Catalogusnummer |
184114
|
EAN |
4015081783175
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
100 mm
|
Breedte van product |
100 mm
|
Gewicht van product |
0.091 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
IZMX-UVR110AD-1
|
Type |
Toebehoren
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
schakelen op afstand
|
Type spanning |
AC/DC
|
Arbeidsbereik regelspanning |
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
0,85 - 1,1 x Us 110 - 125 VDC |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
127 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
127 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
125 V
|
Nominale stroomsterkte - max |
0,056 A (maximale houdstroom)
|
Nominale bedrijfsstroom |
0,056 A (maximale houdstroom)
|
Opgenomen vermogen |
5 VA/W AC/DC
|
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max |
890 VA/W
|
Totale schakeltijd stroomonderbreker |
40 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
50 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…) |
Aantal actoren per minuut - max |
3
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Speciale voorzieningen |
|
Geschikt voor |
Lastschakelaar
Vermogensstroomonderbreker Overbelastingsrelais Motorveiligheidsschakelaar |
Gebruikt met |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |