Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 5,8 A, 2,2 kW, IP20/NEMA 0, radio-ontstoringsfilter, remchopper, FS2 DC1-345D8FB-A20CE1
| Productnaam |
Eaton DC1 frequentieregelaar
|
| Catalogusnummer |
185752
|
| EAN |
4015081812516
|
| Productlengte/-diepte |
152 mm
|
| Hoogte van product |
231 mm
|
| Breedte van product |
107 mm
|
| Gewicht van product |
2 kg
|
| Certificering |
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 CE IEC/EN61800-3 RCM CSA-C22.2 No. 14 EAC UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL RoHS, ISO 9001 UkrSEPRO |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DC1-345D8FB-A20CE1
|
| Schijnbaar vermogen bij 400 V |
4.02 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 480 V |
4.82 kVA
|
| Remweerstand |
200 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit |
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
780 VDC
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
101.2 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting)
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
5.8 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Kenmerken |
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: Veldbus Parametrering: Keypad |
| Uitgerust met: |
7-segment display
Remchopper Interne DC-link PC-verbinding Control unit IGBT-omvormer Radio-ontstoringsfilter Remweerstand Extra printplaatbescherming |
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Kabellengte |
C2 ≤ 5 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel 300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel 150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel |
| Communicatie-interface |
SmartWire-DT, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd Modbus RTU, ingebouwd CANopen®, ingebouwd |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS2
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
CAN
Ethernet IP MODBUS Andere bussystemen |
| Radio-interferentieklasse |
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen |
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Rendement |
95,4 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
31 W bij 25% stroom en 0% snelheid
35 W bij 25% stroom en 50% snelheid 39 W bij 50% stroom en 0% snelheid 45 W bij 50% stroom en 50% snelheid 52 W bij 50% stroom en 90% snelheid 56 W bij 100% stroom en 0% snelheid 61 W bij 100% stroom en 50% snelheid 73 W bij 100% stroom en 90% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
7.5 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
12,6 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - max |
480 V
|
| Netspanning - min |
380 V
|
| Bedrijfsmodus |
Sensorloze vectorregeling (SLV)
U/f-regeling Snelheidsregeling met slipcompensatie BLDC-motoren PM-motoren SynRel-motoren |
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
8.7 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
5,8 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
0.75 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, setpoint)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A, UL (klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
480 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
5 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
4.8 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|