Eaton Moeller® series M30 Signaallampen, RMQ-Titan, vlak, geel, Voorring roestvrij staal
Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 signaallamp
|
Catalogusnummer |
188046
|
EAN |
4015081857319
|
Productlengte/-diepte |
36 mm
|
Hoogte van product |
32 mm
|
Breedte van product |
46 mm
|
Gewicht van product |
0.035 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Modelcode |
M30I-FL-Y
|
Kleur frontring |
Chroom
|
Materiaal frontring |
Metaal
|
Model |
Vlak
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Lenskleur |
Geel
|
Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
|
Openingsdiameter |
30 mm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ-Titan
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
Type |
Signaallampen
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Schokbestendigheid |
Niet gepland
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen |
0,5 - 1,5 mm², vast
0,5 - 1,5 mm², geslagen |
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|