Eaton Moeller® series M30 Drukknop, RMQ-Titan, vlak, vast, groen, blanco, Voorring roestvrij staal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
|
| Catalogusnummer |
188095
|
| EAN |
4015081857739
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.041 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL geregistreerd CSA certified |
| Modelcode |
M30I-FDR-G
|
| Type |
Drukknop
|
| Kleur bedieningselement |
Groen
|
| Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
Permanent |
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Bedrijfsfrequentie |
1800 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Openingsdiameter |
30.5 mm
|
| Kleur frontring |
Roestvrij staal
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
Vlak
vlakke voorzijde |
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Beschermingsgraad |
IP69
IP66 IP67 |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Belettering |
Blanco
|
| Uitvoering frontelement |
Vlak
|
| Functies |
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
|
| Lenstype |
Rond
|
| Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 x 3 mm
|