Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

192004
NZMN2-AX160

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). NZM2 PXR10-vermogensautomaat, 3-polig, 160A, schroefklem, N, 2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
192004
EAN
4015081925551
Productlengte/-diepte
190 mm
Hoogte van product
160 mm
Breedte van product
115 mm
Gewicht van product
2.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947
IEC
Modelcode
NZMN2-AX160

Aanvullende informatie

Functies
Installatie- en kabelbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
160 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM2
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Overbelastings- en kortsluitbeveiliging LI
  • Effectieve stroommeting (R.m.s.) en thermisch geheugen
  • USB-interface voor configuratie en testfunctie met Power Xpert Protection Manager software
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 160 A
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
21,12 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
160 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
160 A
Richting van inkomende voeding
Willekeurig
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
12 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
2 A
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen bij 415 V AC-1
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
7500 schakelingen bij 690 V AC-1
Aantal acties per uur - max
120
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
160 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
64 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V AC
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
1.9 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
1.9 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
1920 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
320 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
IP10 (tunnelklem)
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Overbelastings- en kortsluitbeveiliging LI
  • Effectieve stroommeting (R.m.s.) en thermisch geheugen
  • USB-interface voor configuratie en testfunctie met Power Xpert Protection Manager software
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Raamklem. Aansluiting aan de achterzijde. Tunnelklem
Standaard klemmen
Schroefklem
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Aansluitvermogen (koperrail)
Min. 16 mm x 5 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
Max. 24 mm x 8 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem
16 mm² (1x) bij tunnelklem
10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
25 mm² - 70 mm² (2x) bij raamklem
25 mm² x 185 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
25 mm² - 185 mm² (1x) bij raamklem
25 mm² x 70 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting
Aansluitvermogen (koperstrip)
Max. 10 segmenten van 24 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Min. 2 stukken van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Max. 8 segmenten van 24 mm x 1 (2x) mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem
Min. 2 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.