Reset
Reset
Eaton Moeller series NZMN2 PXR25-vermogensschakelaar, 250 A, 3-polig, Schroefaansluiting, UL/CSA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
192575
|
| EAN |
4015081933037
|
| Productlengte/-diepte |
149 mm
|
| Hoogte van product |
195 mm
|
| Breedte van product |
105 mm
|
| Gewicht van product |
2.557 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE marking
IEC 60947-2 UL/CSA UL listed UL (File No. E31593) UL 489 IEC/EN 60947 CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 IEC CSA certified |
| Modelcode |
NZMN2-PX250-NA
|
| Functies |
Systeem-, kabel-, selectiviteit- en generatorbeveiliging
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Toepassing |
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM2
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
51,56 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
250 A
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type handgreep |
Tuimelhendel
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
12 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
2 A
|
| Isolatie |
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten) |
| Levensduur, elektrisch |
6500 schakelingen bij 415 V AC-3
5000 schakelingen bij 690 V AC-3 6500 schakelingen bij 400 V AC-3 10.000 schakelingen bij 400 V AC-1 7500 schakelingen bij 690 V AC-1 |
| Aantal acties per uur - max |
120
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
250 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
100 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V AC
|
| Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max |
600 V
|
| Nominale bedrijfsstroom |
300 A (415 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
300 A (380/400 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) 250 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen) 300 A (690 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) |
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max |
2500 A
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min |
500 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - max |
2500 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - min |
200 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
3000 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
500 A
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Beschermingsgraad |
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen) |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
IP10 (tunnelklem) |
| Levensduur, mechanische |
20000 schakelingen
|
| Montagemethode |
DIN-railmontage optioneel
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek Vast |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Aansluitvermogen (koperrail) |
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
|
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
16 mm² (1x) bij tunnelklem
|