Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 6,8 kW, 1 M, 1 V, 220 V 50/60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Push-In-klemmen
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
199665
|
EAN |
4015081983667
|
Productlengte/-diepte |
115 mm
|
Hoogte van product |
85 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.441 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Modelcode |
DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
|
Uitgerust met: |
Spiegelcontact
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
Formaat frame |
FS2
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Verbinding |
Push-in klemmen
|
Bedrijfsfrequentie |
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen |
Type spanning |
AC
|
Schokbestendigheid |
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 6,5 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms 8 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms 2 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Aansluitvermogen (flexibel met ongeïsoleerde kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,5 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels 2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (1 - 6) mm², hoofdcontact 2 x (1 - 6) mm², hoofdcontact |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (flexibel) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² 2 x (1-6) mm² 1 x (1 - 10) mm² |
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,5 - 0,25) mm²
1 x (1 - 6) mm² 2 x (1 - 6) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
20 - 14
18 - 8, hoofdcontact |
Formaat schroevendraaier |
3,0 x 0,5 mm, aansluitschroef
3 x 0,5 mm, Aansluitschroef |
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
14 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
14 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
14 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, 125 A max. fuse CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA) |
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
80 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
32 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
37 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
88 A
|
Boogtijd |
10 ms
|
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
62 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
62 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
|
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
6,5 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
9,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz 2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
16 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
22 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
Veilige isolatie |
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140 |