Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

239474
DILM95(208V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 45 kW, 208 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
239474
EAN
4015082394745
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.18 kg
Certificering
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL
CE
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM95(208V60HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage voorzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
250 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
100 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
115 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
110 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
275 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
12.6 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.2 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
95 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
5.8 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
950 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
950 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
950 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
800 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1330 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
130 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
70 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
110 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 moA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: Starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC
Formaat frame
FS4

Magneetsysteem

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
310 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
345 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
26 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
208 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
20 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
690 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
160 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
95 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
62,1 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
30 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
60 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
75 PK, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
20 PK, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
100 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
100 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1 fase)
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
125 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 70) mm², hoofdstroomkabels
2 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
14 Nm, schroefklemmen, hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (10 - 70) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (10 - 50) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren