Eaton Moeller® series DILA Hulprelais, 220 V DC, 4 M, Schroefklemmen, gelijkstroombekrachtiging
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILA stuurrelais
|
Catalogusnummer |
276348
|
EAN |
4015082763480
|
Productlengte/-diepte |
75 mm
|
Hoogte van product |
68 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.296 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 VDE IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 EN 60947-5-1 VDE 0660 UL |
Modelcode |
DILA-40(220VDC)
|
Kenmerken |
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
|
Uitgerust met: |
Dempelement
Ingebouwd dempelement Dwangmatige contacten |
Toepassing |
Hulprelais
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Schokbestendigheid |
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
Levensduur, mechanische |
20.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
|
Montagemethode |
DIN-rail
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Bedrijfsfrequentie |
9000 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
DILA relais
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Type spanning |
DC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen |
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
1 x (0,75 - 4) mm², Schroefklemmen |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, schroefklemmen
|
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Formaat schroeven |
M 3,5, aansluitschroef
|
Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 2 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 4 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 4 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie) 10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 16 A |
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
|
Veilige isolatie |
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140 |
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bij 24 V: zonder hulpcontactblokje en bij omgevingstemperatuur + 40 °C)
0,8 - 1,1 V DC x Uc |
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC |
2.6 W
|
Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
2.6 W
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
220 V
|
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
31 ms
|
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
12 ms
|
Spanningstolerantie |
Afgevlakte DC, 3-fasen bruggelijkrichters of afgevlakte dubbelgolfrectificatie
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Codenummer |
40D
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
λ < 5 x 10-7 (1 storing bij 2.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
4
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
4
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
15.5 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
3 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|