Eaton Moeller® series DILA Hulprelais, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 M, 1 V, Schroefklemmen, wisselstroombekrachtiging
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILA stuurrelais
|
| Catalogusnummer |
276364
|
| EAN |
4015082763640
|
| Productlengte/-diepte |
75 mm
|
| Hoogte van product |
68 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.24 kg
|
| Certificering |
UL
UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 EN 60947-5-1 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 UL 508 UL Category Control No.: NKCR |
| Modelcode |
DILA-31(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Codenummer |
31E
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
λ < 5 x 10-7 (1 storing bij 2.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
3
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
3
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.5 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
15.5 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.4 W
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
16 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 4 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 2 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie) 4 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 16 A |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Veilige isolatie |
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140 |
| Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Kenmerken |
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
|
| Uitgerust met: |
Dwangmatige contacten
|
| Toepassing |
Hulprelais
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, mechanische |
20.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
| Montagemethode |
DIN-rail/schroef
|
| Bedrijfsfrequentie |
9000 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
DILA relais
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
| Type spanning |
AC
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met enkele spanning 50 Hz en spoel met dubbele spanning 50 Hz, 60 Hz)
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
24 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
24 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
1,4 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
3,4 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz |
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
1,4 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
21 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
15 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
18 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
9 ms
|
| Formaat schroeven |
M 3,5, aansluitschroef
|
| Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 4) mm², Schroefklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, schroefklemmen
|