Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

276403

Eaton Moeller® series DILA Hulprelais, 24 V 50/60 Hz, 2 M, 2 V, Schroefklemmen, wisselstroombekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILA stuurrelais
Catalogusnummer
276403
EAN
4015082764036
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.24 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
VDE 0660
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
Modelcode
DILA-22(24V50/60HZ)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Codenummer
22D
Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 10-7 (1 storing bij 2.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
15.5 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.4 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
16 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
4 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
2 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
4 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Veilige isolatie
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Features & functions

Kenmerken
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Dwangmatige contacten

Algemene informatie

Toepassing
Hulprelais
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, mechanische
20.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Montagemethode
DIN-rail/schroef
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILA relais
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met dubbele frequentie 50/60 Hz)
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
27 VA, AC, spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
25 VA, AC, spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
3,3 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
4,2 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
3,3 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
4,2 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 3,5, schroefklem
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
1 x (0,75 - 4) mm², Schroefklemmen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, schroefklemmen
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.