Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

277896
DILM65(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 30 kW, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC-bekrachtiging, schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
277896
EAN
4015082778965
Productlengte/-diepte
132.1 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.872 kg
Certificering
IEC/EN 60947
CSA
VDE 0660
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM65(400V50HZ,440V60HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage voorzijde, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
180 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
72 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
83 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
80 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
200 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
17.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
5.7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
65 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.1 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
370 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
910 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
72 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
1.9 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC
Formaat frame
FS3

Magneetsysteem

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
149 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
178 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
16 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
19 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
440 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
12 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
13 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
100 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
125 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
80 A gG/gL

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M6, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
14 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (16 - 35) mm², hoofdstroomkabels
1 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3,3 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 25) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 35) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 14 - 1, dubbel 14 - 2, hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren