Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

BAO63

Zekeringelement, laagspanning, 63 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
BAO63
EAN
5027590492010
UPC
051712838566
Productlengte/-diepte
87 mm
Hoogte van product
22 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
50.4 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88
Modelcode
63A, AC 500V, V88/A3,21x87 mm LV Fuse

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CM63F Camaster zekeringhouder
RS63 Red Spot zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemene industriële toepassingen
Verbinding
74 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Formaat zekering
BS88/A3
Type zekering
BAO

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.