Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

BAO80
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 80 A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
BAO80
EAN
5027590492041
Productlengte/-diepte
87 mm
Hoogte van product
22.3 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
53.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC
Modelcode
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CM63F Camaster zekeringhouder
RS63 Red spot zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
74 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Formaat zekering
BS88/A3
Type zekering
BAO

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.