Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CD100

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 100 A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
CD100
EAN
5027590496094
UPC
051712838771
Productlengte/-diepte
127 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
80.2 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
100 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
111 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Formaat zekering
BS88/B1
Type zekering
CD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.