Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 80 A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
CD80
|
| EAN |
5027590496230
|
| UPC |
051712838825
|
| Productlengte/-diepte |
127 mm
|
| Hoogte van product |
21 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
80.2 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
111 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Formaat zekering |
BS88/B1
|
| Type zekering |
CD
|