Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Indutor MPI

A linha MPI da Eaton possui indutores compactos de alta corrente em formatos bem pequenos, o que os torna adequados para aplicações e dispositivos móveis. A

Família MPI20-V1 é de encapsulamento de 2,2 mm x 1,8 mm com 1,00 mm de altura, para montagem em superfície.  A faixa de corrente vai de 2,2 A até 5,5 A. A faixa de indutância vai de 0,47 uH até 2,2 uH.

A linha MPI25-V2 é de encapsulamento de 2,7 mm x 2,2 mm em alturas de 1,05 mm e 1,25 mm, para montagem em superfície.  A faixa de corrente vai de 1,2 A até 7,5 A. A faixa de indutância vai de 0,33 uH até 4,7 uH. 

A linha MPI40-V2 é de encapsulamento de 4,75 mm x 4,45 mm em alturas de 1,2 mm, 1,5 mm e 2,0 mm, para montagem em superfície. A faixa de corrente vai de 1,2 A até 22 A.  A faixa de indutância vai de 0,1 uH até 22 uH.

Todas as famílias são magneticamente blindadas para baixa IEM. Os indutores de potência MPI podem ser usados em várias aplicações móveis, incluindo smartphones, equipamentos portáteis, tablets, e-readers, câmeras digitais, dispositivos vestíveis, notebooks e laptops e players de mídia portáteis.

 

Alta densidade de potência
Baixa IEM
Encapsulamento compacto de baixo perfil

A Eaton avança sua oferta de indutores compactos com o MPI(A)25V2

A divisão eletrônica da Eaton apresenta o MPI25xxV2 (classe comercial) e MPIA25xxV2 (classe automotiva), nosso avanço mais recente em magnéticos de potência projetados para atender aos requisitos de eletrônica automotiva e condução térmica.

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco

Especificações

Links para download
X
Download Close