Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Tipos de detectores endereçáveis, óptico, fototérmico e de calor

A série de detectores endereçáveis da Eaton é aprovada por terceiros para a seção relevante da EN54 (parte 7 para detectores de fumaça e parte 5 para detectores de calor).

Adequados para uso com os sistemas de incêndio endereçáveis da Eaton, esses detectores são projetados para uso em ambientes onde as condições ambientais podem causar alarmes falsos se a detecção de fumaça for usada, por exemplo, onde houver altos níveis de poeira, gases ou fumaça em condições normais.

A linha, que inclui um detector óptico, um detector fototérmico e um detector de calor, é ideal para o setor comercial e pode ser usada em diversas aplicações.

Opções de montagem
Montagem em superfície com base CAB300
Cobertura da área
50 m² ou 100 m² (sujeito à norma local)

De queima limpa à latente; a Eaton tem um detector de incêndio endereçável para se adequar à aplicação

Eaton Optical Smoke Detector for addressable fire alarm systems.

Sensor óptico

Dar a resposta mais rápida a incêndios de queima lenta ou inflamáveis que dão origem a grandes partículas de fumaça visíveis.
Eaton Photo-Thermal Detector for addressable fire alarm systems.

Sensor fototérmico

Responde rapidamente para eliminar rapidamente incêndios e mantém a vantagem dos sensores ópticos ao detectar incêndios latentes.
Eaton Multi-Mode Heat Detector for addressable fire alarm systems.

Sensor de calor multimodo

Estes sensores podem ser definidos em um dos 3 modos de 77 ºC / 92 ºC e taxa de elevação.

Endereçamento suave para comissionamento rápido

Todos os sensores endereçáveis inteligentes são endereçados de modo flexível, permitindo que os engenheiros programem o dispositivo no painel, em vez de no local, o que reduz o tempo e custo de comissionamento.

Tecnologia de LEDs de tubo de luz com visibilidade de 360°

Um diodo emissor de luz (LED) integrado usa a tecnologia de tubo de luz para emitir uma luz que é visível em 360° para proporcionar tranquilidade e fácil manutenção.

Design discreto e simples

Projetado para integrar-se a qualquer decoração, a linha de detectores ópticos, multimodo e fototérmicos endereçáveis da Eaton compartilha um design enxuto e consistente.

Um ponto de instalação.

Vários dispositivos.

A linha de detectores endereçáveis da Eaton conta com três tipos de base de detectores para superar os desafios do local:

  • Base padrão do detector (consulte a guia de especificação)
  • Base de montagem de dutos para monitoramento de dutos de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
  • Bases de sirene, incluindo opções para a adição de um LED ou sinalizador luminoso do dispositivo de alarme visual
Student accommodation room with a Eaton addressable sounder detector
Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close