A base para detector do dispositivo de alarme visual (VAD) da sirene compatível e aprovada para incêndio é um dos dispositivos mais flexíveis e úteis da linha de dispositivos de incêndio endereçáveis da Eaton.
Estão incluídos todos os recursos da base do detector da sirene endereçável, bem como um poderoso sinalizador de LEDs. Atendendo à saída de 4 lux, o sinalizador de LEDs é certificado para ser usado como um dispositivo de alarme visual de classe aberta.
Há duas opções principais ao especificar a adição de um detector para criar um detector de áudio de dispositivo de alarme visual ou a adição de uma placa de cobertura para formar um dispositivo de alarme visual de áudio discreto. O dispositivo é compatível com a linha completa de detectores endereçáveis e sistemas de alerta de incêndio da Eaton.
| Base do dispositivo de alarme visual de classe aberta | CASBB394 |
| Tensão de alimentação: | 19 – 30 vcc |
| Tamanho/tipo de cabo: | 0,5 mm a 2,5 mm/FIRETUF, FP200 ou MICC |
| Corrente em standby: | <450 uA |
| Temperatura de operação: | -10 °C até +55 °C (95% de umidade relativa) |
| Material: | Plástico ABS / PC FR |
| Categoria ambiental: | Tipo A / IP21C |
| Saída de som a =/-3d8 (definido pelo painel): | Volume baixo: 83 dB a <8,6 mA Volume médio: 90 dB a <10 mA Volume alto: 93 dB a <11 mA |
| Conformidade: | Dispositivo de alarme de incêndio EN54-3 – Sirene EN54-17:2005 EN54-23:2010 |
| Tons (definidos pelo painel): | Contínuo 910 Hz Pulsado 910 / 0 Hz pulso 1 Hz Dois tons 610 / 910 Hz em ciclos de 1 Hz Slow Whoop 500-1200 Hz em intervalos de 3,5 segundos /0,5 s |
| Sinalizador: | 0,5 Hz intermitente |
| Resistência total do loop para operação correta do isolador de curto-circuitos: | 50 Ω (máx.) |
| Resistência de falha paralela a ser vista no painel de controle para que os isoladores abram: | 200 Ω (comum) |
| Corrente contínua permitida por meio do isolador: | 700 mA (máx.) |
| Resistência do isolador em estado fechado: | 0,26 Ω (máx.) |
| Corrente de fuga em curto-circuito direto com isolador aberto: | 14 mA (máx.) |
| Tensão de comutação do isolador do estado aberto para fechado ou fechado para aberto: | 3,8 V a 11 V |
| Corrente de comutação máxima do isolador: | 1,5 A |