A linha de dispositivos de alarme visual (VADs) endereçáveis da Eaton, com certificação EN 54-23, integra, pela primeira vez, sua tecnologia patenteada de lentes aos sistemas de incêndio endereçáveis.
Com consumo de corrente ultrabaixo, a linha fornece sinalização clara em caso de emergências, proporcionando o máximo de equilíbrio entre custo e segurança. Com base no sucesso da linha LX, esta linha possui um design altamente durável no qual você pode confiar.
A linha inclui várias opções para atender às demandas da aplicação para a qual você está projetando, tais como: áreas internas ou externas, inclusive uma opção IP66; opções de montagem em parede ou teto e opções independentes ou de combinação de sirene e VAD .
Baseado na primeira geração de dispositivos de alarme visual (VADs), a Eaton apresenta sua tecnologia exclusiva de lentes para sua linha de sistemas de alarme de incêndio endereçáveis.
O design patenteado funciona com uma saída cilíndrica inovadora que atinge o nível correto de iluminação, mantendo o menor consumo de energia possível.
A variedade da linha que oferecemos agora é o que nos diferencia neste setor, e temos orgulho de sermos pioneiros da inovação no mercado. Ao combinarmos alto desempenho com eficiência energética, estamos ajudando nossos clientes a superar os desafios mais difíceis.
Dois tipos de sinalizadores de alarme de incêndio são aceitáveis como dispositivo de alarme visual: Xenônio & LED. A EN54-23 especifica que qualquer que seja a posição do indivíduo em relação ao VAD, o ocupante deve enxergar o flash refletido nas superfícies.
Para cobertura completa do exemplo industrial mostrado, serão necessários os seguintes itens:
12 sinalizadores de xenônio tradicionais ou 1 sinalizador de LEDs
para obter o lux necessário de 04 na área de cobertura.
Não é apenas em termos de alcance que o LED se destaca. O LED supera o xenônio com até 50.000 horas (70 meses) de piscamentos contínuos, em comparação com 14.000 horas (2 meses), e requer um gabinete muito menor por causa de sua menor produção de calor.
Referências | Código | |
Dispositivo de alarme visual (VAD) para parede, flash branco, base vermelha | CAB492WS |
812033FULL-0209X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) para parede, flash branco, base vermelha, à prova de intempéries | CAB492WD |
812034FULL-0210X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) para parede, flash vermelho, base vermelha | CAB482WS |
812035FULL-0211X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) para parede, flash vermelho, base vermelha, à prova de intempéries | CAB482WD |
812036FULL-0212X |
VAD de teto, vermelho, flash branco, base rasa | CAB492CS |
812050FULL-0269X |
VAD de teto, vermelho, flash vermelho, base rasa | CAB482CS | 812037FULL-0214X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) com sirene para parede, flash branco, base vermelha | CASB493 |
8500110FULL-0199X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) com sirene para parede, flash vermelho, base vermelha | CASB483 |
8500111FULL-0199X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) com sirene para parede, flash branco, base vermelha, à prova de intempéries | CASB493WP |
8500114FULL-0200X |
Dispositivo de alarme visual (VAD) com sirene para parede, flash vermelho, base vermelha, à prova de intempéries | CASB483WP |
8500115FULL-0201X |
CAB492W / CAB482W | CAB492CS / CAB482CS | CASB493/WP / CASB483/WP | |
Montagem: | Parede | Teto | Parede |
Tensão: | 19-30 V | 19-30 V | 19-30 V |
Corrente de standby: | <330 µA | <330 µA | <330 µA |
Corrente de operação: | 12,5 - 45 mA (dependendo da configuração e da cor do LED) | 12,5 - 45 mA (dependendo da configuração e da cor do LED) | 13,4 - 47,5 mA (dependendo das configurações e da cor do LED) |
Altura de montagem (X): | 2,4 m | 3,0 m | 2,4 m |
Cobertura (Y): | Flash vermelho: 7,5 m (comutável até 2,48 m) Flash branco: 7,5 m (comutável até 2,5 m) |
7,5 m (comutável 2,5 m) | Flash vermelho: 7,5 m (comutável até 2,5 m) Flash branco: 7,2 m (comutável até 2,1 m) |
Código do volume de cobertura: | (W-X-Y): W- 2,4 - 7,5 | (C-X-Y): C- 3,0 - 7,5 | (W-Y-X): Flash vermelho: W-2,4-7,5 (W-3,4-2,5) Flash branco: 7,2 m (comutável até 2,1 m) |
Taxa de flash: | 0,5 Hz (comutável até 1 Hz) | 0,5 Hz (comutável até 1 Hz) | 0,5 Hz (comutável até 1 Hz) |
Cor de flash: | Vermelho e branco | LED vermelho ou branco | Branco ou vermelho |
Proteção IP | Base rasa - IP33C Base profunda - IP65 |
Base rasa: IP21C | IP21C Variante WP: IP66 |
Temperatura de operação: | Tipo A = -10 °C - 55 °C Tipo B = -25 °C - 70 °C |
Tipo A = -10 °C - 55 °C | Tipo A = -10 °C - 55 °C |
Cor do invólucro: | Vermelho | Vermelho | Vermelho |