O dispositivo de alarme visual (VAD) de classe aberta da Eaton para seus sistemas de alarme de incêndio endereçáveis oferece baixo consumo de corrente, vários níveis de saída de som e uma fonte de luz LED eficiente em eficiência energética. Com endereçamento flexível e alimentado por loop, a faixa é facilmente mantida e instalada a partir do painel de controle do sistema, onde os tons e o volume também podem ser ajustados.
Projetado para quando um dispositivo de alarme visual EN54-23 é necessário, no entanto, uma opção de classe aberta foi escolhida, o que significa que o volume e a forma da cobertura não restringem a altura de montagem. A iluminação de 0,4 lux ainda se aplica à faixa de classe aberta.
Disponível em duas opções: padrão e à prova d'água. A classificação à prova de intempéries é IP66, tornando-a adequada para áreas de lavagem internas, como cozinhas, banheiros, fábricas e aplicações externas.
| Dispositivo de alarme visual da sirene de classe aberta | CASB393 |
| Dispositivo de alarme visual da sirene de classe aberta à prova de intempéries | CASB393WP |
| Tensão de alimentação: | 19 a 30 Vdc |
| Tamanho/tipo de cabo: | 0,5 mm - 2,5 mm / FIRETUF, FP 200 ou MICC |
| Corrente em standby: | <450 μA |
| Temperatura de operação: | -10 °C a +55 °C |
| Saída de som a +/-3 dB (definida pelo painel): | Volume baixo: 87 dB a <8,6 mA Volume médio: 93 dB a <10 mA Volume alto: 100 dB a <11 mA |
| Categoria ambiental: | Tipo A - CASB393 Tipo B - CASB393WP |
| Conformidade: | Dispositivo de alarme de incêndio EN54-3 - Sirene EN54-17: 2005 EN54-23: Dispositivo de alarme visual de alarme de incêndio 2010 |
| Tons (definidos pelo painel): | Contínuo 984 Hz Pulsado 984 / 0 Hz pulso 1 Hz* Dois tons 644 / 984 Hz a ciclo de 1 Hz Slow Whoop 500-1200 Hz em intervalo de 3,5 segundos / 0,5 segundo |
| Sinalizador: | 0,5 Hz intermitente |
| Resistência total do loop para operação correta do isolador de curto-circuitos: | 50 Ω (máx.) |
| Resistência de falha paralela a ser vista no painel de controle para que os isoladores abram: | 200 Ω (comum) |
| Permissão de corrente contínua pelo isolador: | 700 mA (máx.) |
| Resistência do isolador em estado fechado: | 0,26 Ω (máx.) |
| Corrente de fuga em curto-circuito direto com isolador aberto: | 14 mA (máx.) |
| Tensão de comutação do isolador do estado aberto para fechado ou fechado para aberto: | 3,8 V a 11 V |
| Corrente de comutação máxima do isolador: | 1,5 A |
Sua pesquisa "" não correspondeu com nenhum documento ou produto.