Links rápidos
Ideal para fabricantes de máquinas que se preocupam com custos, a série de interfaces homem-máquina (IHMs) XV100 da Eaton fornece desempenho comprovado e recursos avançados de IHM com suporte a aplicativos de nível internacional. Este robusto dispositivo pode ser usado como IHM para visualização ou como CLP-IHM para aplicações de automação enxuta. Com o melhor hardware de comunicação da categoria, a XV100 vem com portas Ethernet e USB, eliminando a necessidade de cabos de programação personalizados. As opções de comunicação disponíveis incluem RS-485, RS-232, PROFIBUS, CAN e SmartWire-DT.
O Galileo 10 é um ambiente de engenharia intuitivo e poderoso, com o qual você se familiarizará rapidamente. Esse software versátil atende aos requisitos básicos envolvidos nas operações em máquina atuais. Ele é feito sob medida para atender às necessidades dos integradores de sistemas e reflete a mais recente tecnologia de visualização.
O acesso remoto baseado em HTML5 permite visualização do runtime utilizando navegadores comuns, como Chrome e Safari.
Saiba mais sobre o Galileo 10.
O CODESYS é usado para implementar funções de CLP diretamente na IHM. Quando utilizado em combinação IHM+CLP, o CODESYS permite que os usuários desenvolvam funções de programação poderosas e abrangentes de acordo com o padrão internacional IEC 61131. Com os recursos técnicos sofisticados, a facilidade de utilização e a popularidade crescente do software como um sistema de programação para componentes de automação de uma ampla variedade de fabricantes, não é surpresa que ele tenha se tornado o sistema preferido de muitos fabricantes de máquinas.
Mais informações sobre o CODESYS.
Interface homem-máquina (IHM) e PCs industriais
XV300 HMI
Controladores lógicos programáveis (CLP)
Nanocontroladores lógicos programáveis easyE4