Reset
Power Defense UL/CSA 240V Max, Frame 3, Three Pole, 250A, 100kA/240V, T-M (Fxd-Adj) TU, No Terminals
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDD33M0250TFAN
|
UPC |
786687046059
|
Product Length/Depth |
109.1 mm
|
Product Height |
257.1 mm
|
Product Width |
138.9 mm
|
Product Weight |
5.61 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
CSA
UL 489 |
Amperage Rating |
250 A
|
Voltage rating |
240 V AC
|
Trip Type |
T297
|
Circuit breaker type |
PD3 UL/CSA Only
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
No Terminals
|
Frame |
3
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
100 kAIC at 240 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
240
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
240 V
|
Interrupt rating range |
22 kAIC Icu @250 Vdc
100 kAIC @240V (UL) |
Number of poles |
Three-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com