Reset
Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Three Pole, 400A-High, 65kA/480V, PXR20 ARMS LSIG w/ ZSI and Relays, Std Term Load Only (PDG3X3TA401H)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDF33MH400E5ZL
|
UPC |
786679752876
|
Product Length/Depth |
109.1 mm
|
Product Height |
257.1 mm
|
Product Width |
138.9 mm
|
Product Weight |
5.92 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
IEC 60947-2
CCC Marked |
Amperage Rating |
400A High Override
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T286
|
Circuit breaker type |
PD3 Global (100% UL)
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
Standard Terminals Load Only
|
Frame |
3
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
65 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
690
|
Switch off technique |
Electronic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
100 kAIC @240V (UL)
22 kAIC Icu @250 Vdc |
Number of poles |
Three-pole
|
Trip rating |
400 A high override
|
Special features |
ZSI / Relays
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com