Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 3, Two Pole, 400A, 85kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG32N0400P5WN
|
UPC |
786679550854
|
Product Length/Depth |
109.1 mm
|
Product Height |
257.1 mm
|
Product Width |
138.9 mm
|
Product Weight |
5.2163 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
CSA
IEC 60947-2 UL 489 CCC Marked |
Amperage Rating |
400 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T294
|
Circuit breaker type |
PD3 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
No Terminals
|
Frame |
3
|
Class |
Class A
|
Communication |
Modbus RTU
|
Interrupt rating |
85 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
Switch off technique |
Electronic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
150 kAIC @240V (UL)
22 kAIC Icu @250 Vdc |
Number of poles |
Two-pole
|
Special features |
ZSI / Modbus / Relays
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com