Reset
Power Defense Globally Rated, Frame 3, Four Pole, 400A-High, 25kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Line Only (PDG3X4TA401H)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG34FH400P5MK
|
UPC |
786679685204
|
Product Length/Depth |
109.1 mm
|
Product Height |
257.1 mm
|
Product Width |
182.9 mm
|
Product Weight |
7.68 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
CCC Marked
UL 489 IEC 60947-2 CSA |
Amperage Rating |
400A High Override
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T294
|
Circuit breaker type |
PD3 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Protection |
100% neutral protection
|
Terminals |
Standard Terminals Line Only
|
Frame |
3
|
Class |
Class A
|
Communication |
Modbus RTU
|
Interrupt rating |
25 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
Switch off technique |
Electronic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
10 kAIC Icu @250 Vdc
35 kAIC @240V (UL) |
Number of poles |
Four-pole (100% N)
|
Special features |
Modbus / relays
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com