Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Transformateurs à basse tension

Transformateurs XDT et XTT pour zones à risque

Les transformateurs secs XDT et XTT pour zones à risque de la gamme Crouse-Hinds d’Eaton garantissent une distribution électrique sûre et efficace dans les endroits les plus difficiles et les plus dangereux. 

Conçus pour fonctionner dans les zones de classe I, division 2 où des liquides/gaz inflammables volatils sont manipulés, traités ou utilisés, et où des concentrations inflammables de gaz/vapeurs sont normalement évacués par une ventilation mécanique, comme les raffineries, les usines chimiques et pétrochimiques, les installations minières, les installations de traitement corrosif et les applications industrielles intérieures/extérieures.

Certifications et conformités

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • NEMA 3R, 4X
  • Normes UL : UL1604, UL5085-1, UL5085-2
  • cUL C22.2 n° 66 et C22.2 n° 213-M1987

Caractéristiques de conception

  • Assemblage noyau-bobine encapsulé en résine pour un rendement fiable dans les environnements extrêmes
  • Les boîtiers NEMA 3R et 4X offrent une protection optimale contre les infiltrations
  • Le système d’isolation à 180 °C avec hausse de température de bobinage de 115 °C ou de 95 °C génère des capacités de charge optimales
  • Porte à charnières amovible permettant un accès par l’avant au compartiment de câblage (XTT uniquement)
  • Configurations personnalisées disponibles pour répondre aux spécifications du client

Fabrication

  • Boîtier – Acier peint (NEMA 3R) ou acier inoxydable 316 (NEMA 4X)
  • Enroulements – Cuivre ou aluminium (en option)
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close