Télécharger le document () de 20
Interrupteurs de fin de course et capteurs

Capteurs de proximité inductifs pour interrupteurs de fin de course NEMA E51

Les capteurs de proximité inductifs E51 allient un haut rendement avec un boîtier standard de type interrupteur de fin de course. Des composants modulaires et enfichables assurent une grande flexibilité, une facilité d'entretien, moins de temps d'arrêt et une réduction des stocks. Choisissez entre les capteurs à deux fils avec fonctionnement CA/CC, ou les capteurs à quatre fils offerts soit en CA soit en CC. Les options de raccordement comprennent les bornes, les mini-connecteurs ou diverses longueurs de câble. Choisissez parmi des capteurs standards qui détectent tous les types de cibles métalliques. La page suivante fournit plus de détails sur ces capteurs.

Les capteurs de proximité inductifs E51 6P+ sont parfaitement étanches, précâblés et spécialement conçus pour assurer une fiabilité dans les conditions d’utilisations les plus difficiles. Ces capteurs ont fait leurs preuves : ils résistent à la saleté, à la poussière, aux particules, ainsi qu'aux températures extrêmes et à l'humidité. La conception en bloc élimine les raccordements qui peuvent occasionner des problèmes de fiabilité dans des conditions d’utilisations difficiles.

Caractéristiques de base des capteurs de proximité inductifs pour interrupteurs de fin de course NEMA E51

Capteur de proximité inductif E51

  • Construction robuste idéale pour les environnements industriels
  • Les joints d’étanchéité en Viton® assurent une parfaite étanchéité et une grande résistance aux produits chimiques industriels
  • Remplacement direct des interrupteurs de fin de course usés
  • Les têtes de commande et les boîtiers des capteurs sont dotés de vis imperdables
  • Toutes les têtes de capteur comprennent un sélecteur pour programmer la fonction de sortie en NO ou NF
  • Les boîtiers des capteurs sont dotés de fiches mâles en fourche pour permettre un raccordement fiable avec des lames femelles.
  • Une clé de montage entre le boîtier de capteur et l’embase de connexion empêche tout mauvais raccordement
  • Les capteurs sont compatibles avec les normes de montage américaines et les normes DIN
  • Les bornes de raccordement disposent de selles pour plaques de pression pour les câbles 18 à 12 AWG. Une borne de terre identifiée par une vis verte est également incluse
  • Des modules logiques offerts en option permettent d'ajouter des fonctions de commande supplémentaires

Capteurs de proximité inductifs E51 6P+

  • Le boîtier monobloc et la tête de détection sont tous deux enrobés d’une résine époxyde pour protéger les composants internes de toute contamination
  • La tête est raccordée au boîtier du capteur pour assurer un fonctionnement sans faille
  • Choisissez parmi les têtes de détection par le haut ou latérales
  • Les têtes de détection latérales peuvent être tournées vers l'une des quatre positions
  • Les dimensions de montage permettent un remplacement direct des interrupteurs de fin de course usés
  • La construction robuste en zinc moulé résiste aux conditions d’utilisations plus difficiles
  • Les options de connexion comprennent un câble pré-raccordé, un connecteur monté sur le boîtier et un connecteur en spirale

Essayez le meilleur!

Vous n'êtes pas convaincu que les solutions de capteurs et d’interrupteurs de fin de course Eaton vous conviennent? Vous pouvez demander des échantillons de capteurs Eaton GRATUITS pour en faire l’essai sur vos applications de machines. Nos experts Eaton seront à votre disposition pour vous aider à sélectionner les produits et vous fournir des conseils techniques afin que vous puissiez choisir le capteur le mieux adapté à vos besoins.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close