Télécharger le document () de 20
Interrupteurs de fin de course et capteurs

Capteurs de proximité inductifs E52

Un détecteur robuste

Série E52 à boîtier cubique : les capteurs E52 à boîtier cubique Eaton offrent une capacité de détection inductive robuste et à longue portée. Ces capteurs sont dotés de sorties pratiques qui s'autoconfigurent et qui détectent automatiquement une configuration de sortie NPN ou PNP. Une configuration automatique du capteur permet un fonctionnement normal, sans intervention de la part de l'utilisateur. Des indicateurs de puissance et de sortie à DEL d'une grande brillance simplifient la configuration et le dépannage.

Série E52 à boîtier rectangulaire : les capteurs de proximité inductifs E52 rectangulaires Eaton se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante pour les applications où les capteurs tubulaires ne peuvent être utilisés. Ces dispositifs à CC à trois fils sont construits avec des boîtiers robustes en PBT résistants à la corrosion et ils sont enrobés d’une résine époxyde pour résister aux chocs et aux vibrations. Tous les modèles sont équipés d'indicateurs à DEL qui indiquent clairement l'état du capteur.

 

Caractéristiques de base des capteurs de proximité inductifs E52

Série E52 à boîtier cubique

  • Longues plages de proximité inductives disponibles (jusqu'à 40 mm de distance de détection)
  • Les modèles à CC à quatre fils sont dotés de sorties complémentaires (1 NO-1 NF)
  • Les modèles à CC à quatre fils utilisent une technologie de configuration automatique, qui permet au capteur de s'adapter automatiquement aux NPN ou PNP sans intervention de la part de l'utilisateur
  • Conception robuste, avec un composé d'enrobage absorbant les vibrations et les chocs
  • Idéal pour les environnements à températures extrêmes ou de lavage à haute pression

Série E52 à boîtier rectangulaire

  • Une conception compacte, peu encombrante pour une utilisation dans les espaces réduits
  • Trois fils pour un fonctionnement en CC
  • Choisissez parmi une variété de formats et de configurations de détection latérale ou à l'extrémité
  • Indicateur de sortie compris sur tous les modèles
  • Les cavités enrobées de résine époxyde empêchent les liquides d'entrer en contact avec les composantes électriques
  • Trous de montage intégrés sur chaque boîtier de capteur

Essayez le meilleur!

Vous n'êtes pas convaincu que les solutions de capteurs et d’interrupteurs de fin de course Eaton vous conviennent? Vous pouvez demander des échantillons de capteurs Eaton GRATUITS pour en faire l’essai sur vos applications de machines. Nos experts Eaton seront à votre disposition pour vous aider à sélectionner les produits et vous fournir des conseils techniques afin que vous puissiez choisir le capteur le mieux adapté à vos besoins.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous
Caractéristiques

Guide de sélection de produits

Série E52 à boîtier cubique

 

Utilisations

Fabricants d’équipement d’origine de machines-outils, industries manufacturière et automobile


Caractéristiques des produits

  • Longues portées de proximité inductives disponibles (jusqu'à 40 mm de distance de détection)
  • Les modèles à CC à quatre fils sont dotés des sorties complémentaires (1 NO-1 NF)
  • Les modèles à CC à quatre fils utilisent une technologie d'autoconfiguration qui permet au capteur de s'adapter automatiquement aux NPN ou PNP sans intervention de la part de l'utilisateur
  • Conception robuste, avec un composé d'enrobage absorbant les vibrations et les chocs
  • Idéal pour les environnements à températures extrêmes ou de lavage à haute pression
     

Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux : CC : 300 mA maximum
  • Classification des boîtiers : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 IEC IP67
  • Construction : alliage de zinc/PPS, PL
     

Certifications

  • Homologation UL, E166051
  • Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS

 


 

 

Série E52 à boîtier rectangulaire

 

Utilisations

Utilisations en espaces réduits où les capteurs standards sont trop gros


Caractéristiques des produits

  • Vaste choix de boîtiers : R12, R18, Q16, Q25
  • 10 à 30 VCC
  • Sortie NPN et PNP
  • Protection contre les courts-circuits
  • Indicateur à DEL pour l'état de la sortie
     

 

 

 


Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux : CC : 100 mA maximum
  • Classification des boîtiers : NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 12 IEC IP66
  • Construction : boîtier en PBT
     

Certifications

  • CE (sauf E52RAL)
  • Conformes aux exigences RoHS
Liens de téléchargements
X
Download Close