Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs de fin de course et capteurs

Capteurs de proximité capacitifs tubulaires E53

Un détecteur robuste

Les capteurs capacitifs tubulaires E53 Eaton sont une solution idéale pour le contrôle du niveau des liquides et la détection de matériaux en poudre ou en granulés. Ces appareils autonomes détectent des cibles métalliques et non métalliques. Les versions à câble et à microconnecteur intégré au corps permettent une installation ou une mise à niveau en toute simplicité. 

Caractéristiques de base des capteurs de proximité capacitifs tubulaires E53

  • Détecte des liquides, poudres et autres matériaux qui sont difficiles ou impossibles à détecter avec d'autres types de capteurs
  • Boîtier en plastique résistant à la corrosion
  • Réglage de la sensibilité
  • Indicateur DEL

Essayez le meilleur!

Vous n'êtes pas convaincu que les solutions de capteurs et d’interrupteurs de fin de course Eaton vous conviennent? Vous pouvez demander des échantillons de capteurs Eaton GRATUITS pour en faire l’essai sur vos applications de machines. Nos experts Eaton seront à votre disposition pour vous aider à sélectionner les produits et vous fournir des conseils techniques afin que vous puissiez choisir le capteur le mieux adapté à vos besoins.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Guide de sélection de produits

 

Boîtier tubulaire non métallique
 

Utilisations

Chaînes de transformation des aliments, environnements de lavage à haute pression
 

Caractéristiques des produits

  • Détection blindée et non blindée de 12, 18 et 30 mm de diamètre
  • Sorties normalement ouvertes ou fermées
  • Résistance aux tensions à CA et à CC
  • Boîtier de plastique ABS
  • DEL de sortie sur tous les modèles
     

Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux : CA : 150 mA CC : 200 mA
  • Classification des boîtiers : NEMA 3, 3S, 4, 4X, 13 IEC IP66
  • Construction : plastique ABS
     

Certifications

  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS
Liens de téléchargements
X
Download Close