Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs de fin de course et capteurs

Capteurs de proximité inductifs analogiques E59 AccuProx

Un détecteur robuste.

Les capteurs AccuProx Eaton sont construits avec des boîtiers en acier inoxydable robustes, des capuchons avant résistants aux chocs, des têtes de câble en polycarbonate et un composé d'enrobage absorbant les chocs pour résister aux environnements industriels les plus hostiles. Les capteurs sont équipés d'une longue portée de détection linéaire pouvant atteindre jusqu'à 25 mm, trois fois plus étendue que les capteurs inductifs analogiques de forme tubulaire standard.

Caractéristiques de base des capteurs de proximité inductifs analogiques E59 AccuProx

  • La série AccuProx offre résolution de sortie élevée et une répétabilité pour les applications qui exigent des performances de détection précises.
  • Leur conception robuste est idéale pour les températures extrêmes ou les environnements de lavage à haute pression
  • Une résistance élevée au bruit de 20 V par mètre permet d'éviter de nombreux problèmes liés aux perturbations électriques
  • L'indicateur à DEL de sortie à 360 degrés et à deux couleurs permet une visualisation facile et un dépannage simplifié de la machine

Essayez le meilleur!

Vous n'êtes pas convaincu que les solutions de capteurs et d’interrupteurs de fin de course Eaton vous conviennent? Vous pouvez demander des échantillons de capteurs Eaton GRATUITS pour en faire l’essai sur vos applications de machines. Nos experts Eaton seront à votre disposition pour vous aider à sélectionner les produits et vous fournir des conseils techniques afin que vous puissiez choisir le capteur le mieux adapté à vos besoins.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Guide de sélection de produits

 

Gamme AccuProx

Utilisations

Positionnement des pièces, mesure de la distance, de la taille et de l'épaisseur, inspection générale et retraçage d’erreurs (comme la détection des imperfections des matériaux ou des défauts), détection d'excentricité ou d'angle absolu, identification des différents métaux

Caractéristiques des produits

  • Longue portée de détection linéaire pouvant atteindre jusqu'à 25 mm, trois fois plus étendue que les capteurs inductifs analogiques de forme tubulaire standard
  • Sorties disponibles avec un courant de 4 à 20 ou 0 à 20 mA et une tension de 0 à 10 V
  • Résolution de sortie élevée et une répétabilité pour les applications qui exigent des performances de détection précises 
  • Un robuste boîtier en acier inoxydable, un capuchon avant résistant aux chocs, une tête de câble en polycarbonate et un composé d'enrobage qui absorbe les chocs
  • Idéal pour les environnements à températures extrêmes ou avec lavage à haute pression

Données techniques et caractéristiques

  • Courants nominaux : 0 – 10 VCC, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
  • Classification des boîtiers : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 13
  • Construction : acier inoxydable

Certifications

  • Homologation UL, E166051
  • Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS
Liens de téléchargements
X
Download Close