Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Interrupteurs de fin de course et capteurs

Capteurs photoélectriques IntelliView E75/E76

Un détecteur robuste.

La série IntelliView Eaton est une gamme de capteurs photoélectriques de spécialité, compacts et à haut rendement conçus pour résoudre une multitude de problèmes de détection. Les capteurs IntelliView sont dotés d'une variété de nouvelles technologies de détection : la détection de couleurs, des contrastes et de la luminescence; la détection à champ réglable avec suppression de l'avant-plan ou de l'arrière-plan; la détection à courte portée avec sorties analogiques; et la détection de distance au laser à longue portée et de grande précision avec sorties analogiques. Afin de s'adapter à votre utilisation, les capteurs IntelliView sont offerts en deux versions : avec boîtier tubulaire plat avec filetage M18 standard, ou un boîtier rectangulaire compact. Afin de faciliter l'installation et le remplacement, tous les modèles sont offerts avec des microconnecteurs.

Caractéristiques de base des capteurs photoélectriques IntelliView E75/E76

  • Petite format, grandes solutions : les capteurs IntelliView sont offerts en deux versions de boîtiers : rectangulaire compact ou tubulaire plat. Les deux sont robustes et étanches
  • Installation simple avec mode « apprentissage » : la plupart des modèles comprennent un mode par apprentissage pour simplifier et accélérer l'installation et la configuration
  • Suppression de l'arrière-plan réglable : pour la première fois, Eaton offre un capteur photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan entièrement ajustable capable de détecter une cible à une distance allant jusqu'à 1,2 m (3,9 pi)
  • Indicateurs à DEL et boutons-poussoirs : des indicateurs à DEL affichent l'état de l'alimentation et des sorties du capteur; les boutons-poussoirs et potentiomètres d'ajustement simplifient la configuration
  • Homologué cUL et CE : accepté mondialement

Essayez le meilleur!

Vous n'êtes pas convaincu que les solutions de capteurs et d’interrupteurs de fin de course Eaton vous conviennent? Vous pouvez demander des échantillons de capteurs Eaton GRATUITS pour en faire l’essai sur vos applications de machines. Nos experts Eaton seront à votre disposition pour vous aider à sélectionner les produits et vous fournir des conseils techniques afin que vous puissiez choisir le capteur le mieux adapté à vos besoins.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Guide de sélection de produits
 

Capteurs de la série IntelliView
 

Types et portées de détection

  • Suppression des avant-plans/arrière-plans
  • Détection de la distance
  • Couleur, contraste, luminescence et détection des niveaux de gris
     

Caractéristiques des produits

  • Technologies de détection pour détecter la couleur, le contraste, la luminescence et la distance, avec une grande précision
  • Disponible avec boîtiers rectangulaires compacts ou boîtiers tubulaires à côtés plats
  • La plupart des modèles comprennent un mode par apprentissage pour simplifier et accélérer l'installation et la configuration
  • Pour la première fois, Eaton offre un capteur photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan entièrement ajustable capable de détecter une cible à une distance allant jusqu'à 1,2 m (3,9 pi)
     

Données techniques et caractéristiques

  • Tension d'entrée – modèles d'avant-plan : 10 – 30 VCC Modèles de distance : 16 – 28 VCC
  • Tension de saturation de la sortie – tous les modèles : 2 V maximum
  • Classification des boîtiers – modèles d'avant-plan : E75-PPA_ : IP65 E75-PP1_ : IP67, modèles de distance : IP67
  • Plage de temps de réponse : varie selon le modèle
     

Certifications

  • Homologation UL, E166051
  • Homologation UL selon les normes de sécurité canadiennes
  • CE
  • Conformes aux exigences RoHS

 

Liens de téléchargements
X
Download Close