Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Accessoires du système de renforcement de câble

Les systèmes de renforcement de câbles sismiques TOLCO sont parfaits pour les projets avec des longueurs de branchement étendues ou ont un espace limité pour le renforcement sismique. Un renforcement de câble est requis lorsqu’il est couplé avec l’isolation des vibrations.

Solution de kits de câbles sismiques

Le système d’ensemble de câbles de contreventement sismique de la série B-Line est jusqu’à 50 % plus rapide à installer par rapport aux méthodes de contreventement de câble traditionnelles. Testés par un laboratoire indépendant, les kits de câbles sismiques sont conçus pour renforcer l’équipement non structurel et les systèmes de distribution afin de minimiser les dommages lors d’un événement sismique.

  • L’ensemble comprend un ensemble de fils et une pince KwikWire
  • SKU coupés sur mesure dans des kits de 10 pieds ou 20 pieds
  • Étiquettes de couleur pour la vérification visuelle de la bonne taille de fil
  • S’enroule rapidement autour de la solive de barre ouverte, aucun perçage requis
  • Aucun outil requis pour l’installation de la pince
système d’ensemble de câble de stabilisation sismique

Fixation supérieure de l’entretoise de câble TOLCO fig. 990

Conçu pour se fixer à la structure ou à la fixation de la structure et est utilisé avec un câble d’aviation galvanisé à âme de toron 7 x 19. Sa conception unique permet au câble de glisser facilement dans l’ouverture surdimensionnée de l’arc avant et de se fixer à n’importe quel angle de surface. Les écrous hexagonaux détachables assurent une vérification du couple et de l’installation appropriés.

Attache inférieure du support de balancement du câble TOLCO fig. 991

Conçu pour s’attacher à la tige de suspension et est utilisé avec un câble d’aviation galvanisé à âme de toron 7 x 19. La conception unique de la fourche « Fast-Attach » convient à plusieurs tailles de tige et permet une installation rapide de la fourche sur la tige de suspension pour les installations nouvelles et modernisées. Le fait de serrer la vis de réglage de la pointe du cône jusqu’à ce que la tête se brise permet d’assurer une installation correcte de la tige au bon couple. La conception empilable permet d’installer facilement des contreventements latéraux et longitudinaux sur une seule tige de suspension, sans aucun démontage.

OSHPD OPM-0052-13 Approbation préalable

Notre OSHPD OPM-0052-13 comprend les produits sismiques TOLCO et les produits de la série B-Line pour les codes du bâtiment 2013 et 2016 de la Californie et les codes du bâtiment internationaux 2012 et 2015. Utilisez nos directives d’ingénierie sismique pré-approuvées pour vous aider avec la conception de votre prochain projet, l’aménagement de l’entretoise et l’ensemble de soumission pour la tuyauterie, les conduits, les conduits, les chemins de câbles et d’autres systèmes. Les ingénieurs sismiques de TOLCO ont aidé à développer des méthodes d’essai OPM avec OSHPD et est la seule approbation préalable à inclure des pinces de maintien de chemin de câble.
Caractéristiques
Depuis plus de 60 ans, Eaton fabrique des supports sismiques TOLCO et des chemins de câbles, des systèmes de traverse, des supports de tuyauterie et plus encore pour les applications électriques, mécaniques, de plomberie et de protection contre les incendies.  Eaton fournit également des services d’ingénierie sismique pour soutenir les clients, de la pré-soumission à l’inspection.  Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits, d’outils et de services de stabilisation sismique, voir ci-dessous ou nous contacter.

Entretoise sismique pour les applications mécaniques, électriques et de plomberie (MEP)

Services

  • Services en génie sismique
  • Demander un devis

Outils

  • Téléchargements de CAD 2D et 3D et autres téléchargements de logiciels de dessin

Applications de gicleurs d’incendie

Services

  • Services en génie sismique
  • Demander un devis

Outils

Liens de téléchargements
X
Download Close