Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Angle à fentes

Les angles à fentes de série B-Line d’Eaton sont formés par laminage à partir de bandes d’acier à haute résistance avec des motifs uniques de fentes horizontales et verticales pour faciliter l’assemblage, le démontage et le réassemblage au besoin. Il s’agit d’une solution de structure idéale pour une variété d’applications, comme les étagères, les bâtis ou les supports électriques et mécaniques.

L’angle à fentes est disponible dans une variété de largeurs, de longueurs et d’options de combinaisons. Plusieurs trousses d’angles à fentes en fer et de raccords de sont également disponibles. Pour plus d’informations et pour trouver les options de chargement de poutre à angle à fentes, consultez notre catalogue. 

Caractéristiques

Aperçu de la solution d’angle à fentes 

L’angle à fentes de série B-Line est un système de structure tout usage, formé par laminage à partir de bandes d’acier à haute résistance. Il est conçu pour être utilisé comme étagères, bâtis ou supports électriques et mécaniques économiques. Le motif de fentes horizontales et verticales unique permet une flexibilité totale.  Trois tailles de base sont disponibles pour les applications légères, moyennes et lourdes.

Pour plus d’informations, y compris concernant le chargement, consultez les ressources et consultez ou téléchargez le
catalogue des systèmes de traverse de la série B-Line.

Matériaux et finitions

  • Zinc électroplaqué
  • Dura-Green

Longueurs

  • Longueurs standard de 10 pi et 12 pi (3 m et 3,7 m)

L’emballage standard comprend

  • 10 angles à fentes
  • 75 vis de blocage à tête de 3/8 po et 16 x 3/4 po
    hexagonales
  • 75 écrous hexagonaux de 3/8 po chacun 

Numéros de modèles des angles à fentes 

  • SA158
    • 1-5/8 po (41,3 mm) x 1-5/8 po (41,3 mm)
    • Calibre 14 (1,9 mm)
    • Finitions : zinc, Dura Green
  • SA276
    • SA276 – 15/8 po (41,3 mm) x 23/8 po (60,3 mm)
    • Calibre 14 (1,9 mm)
    • Finitions : zinc, Dura Green
  • SA318
    • 1-5/8 po (41,3 mm) x 3-1/8 po (79,4 mm)
    • Calibre 12 (2,6 mm)
    • Finitions : zinc, Dura Green

Trousses de suspension pour la manipulation aérienne

  • Numéros de modèles :
    • AHHK-1/4
    • AHHK-3/8 
  • Liste des composants de la trousse :
    • Raccord de tige de suspension
    • Tire-fond, vis à tête hexagonale
    • Rondelles plates et écrous hexagonaux (pour vis de blocage à tête hexagonale, HHCS)
    • Écrous hexagonaux (pour les tiges de suspension)
    • Rondelles plates (incluses pour AHHK-1/4. Remarque : requises uniquement pour les tiges de suspension de 1/4 po-20)
    • Tiges de suspension (72 po de long)
    • SA158 (36 po de long)

Accessoires d’angle à fentes

SA102
support d’angle

  • Finitions : zinc, Dura Green

SA101
plaque de raccordement

  • Finitions : zinc, Dura Green

 

SA110
couteau d’angle à fentes

SA154 Roulette fixe

  • Facteur de sécurité de 1,5
  • 300 lb (136,1 kg) max
    Capacité nominale
  • Matériau des roulettes : phénolique
  • Finitions : zinc, Dura Green 

SA155 Roulette pivotante

  • Facteur de sécurité de 1,5
  • 300 lb (136,1 kg) max
    Capacité nominale
  • Matériau des roulettes : phénolique
  • Finitions : zinc, Dura Green

SA131 Bride à fentes

  • Modèle des trous identique au motif
    d’un angle à fentes
  • Longueur standard : 10 pi (3,05 m)
  • Finition : pré galvanisé 
Liens de téléchargements
X
Download Close