Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Supports de montage de traverse

Les supports de montage de traverse de série B-Line d’Eaton comprennent un certain nombre de pinces qui fixent les conduits EMT, flexibles ou rigides et les câbles AC et MC au canal de traverse et au canal de traverse de série B-Line 4Dimension. Disponible dans une variété de tailles pour accueillir des conduits et des câbles de 1/2 po à 4 po, il s’agit vraiment d’une fixation standard qu’il faut avoir à disposition pour les solutions de support de traverse électrique et mécanique. 

Serre-câbles et conduits multifonctionnels 

Conception monopièce facile à installer d’une seule main.  Vous devez le retirer – rien de plus facile et inutile de débrancher les serre-câbles adjacents.

 

 

BB2TPC
Caractéristiques

Supports de montage de traverse

Eaton propose une grande variété de fixations de support de montage de traverse de série B-Line.  Voici quelques-unes des options. Pour plus d’informations, téléchargez ou consultez le catalogue des fixations de la série B-Line.

Pinces de conduit de série BPC

  • Conception brevetée à prises multiples pour conduit rigide, IMC ou EMT
  • Pince pratique détachable avec boulon retenu et empreinte filetée de 5⁄16 po" pour éliminer la manipulation des écrous et des boulons
  • Finition : pré galvanisée
  • Capacité de charge statique : 200 lb
  • Couple de serrage recommandé : 35 po-lb.   
  • Numéros de pièce et informations de taille des conduits rigides ou EMT.
    • BPC-8 pour conduits rigides/EMT de 1/2 po
    • BPC-12 pour conduits rigides/EMT de 3/4 po
    • BPC-16 pour conduits rigides/EMT de 1 po
    • BPC-20 pour conduits rigides/EMT de 1-1/4 po
    • BPC-24 pour conduits rigides/EMT de 1-1/2 po
    • BPC-32  pour conduits rigides/EMT de 2 po
    • BPC-40 pour conduits rigides/EMT de 2-1/2 po
    • BPC-48 pour conduits rigides/EMT de 3 po
    • BPC-56 pour conduits rigides/EMT de 3-1/2 po
    • BPC-64 pour conduits rigides/EMT de 4 po
Pinces de conduit de série BPC
Pince de conduit BPC-12

Colliers de serrage pour traverses et conduits

Consultez le catalogue des fixations pour plus d’informations.

  • Produit assemblé en une seule pièce, installation à une main
  • Retrait facile sans débrancher les serre-câbles adjacents.
  • Fixez facilement les câbles à l’aide d’une borne de protection, permettant ainsi d’éviter d’endommager le conduit ou le câble.
  • La pince fonctionne sur des tailles de métier égales pour les conduits EMT et rigides
  • Se fixe aux barreaux de chemin de câbles et aux canaux de traverse; à la fixation du conduit, au conduit flexible et au chemin de câble à câble ou à la traverse traditionnelle et côté canal ouvert de la traverse B-Line 4Dimension 4D22
  • Disponible en acier inoxydable et prégalvanisé 316
  • Numéros et descriptions des pièces pré galvanisées :
    • BL050 pour conduits rigides/EMT de 1/2 po 
    • BL075 pour conduits rigides/EMT de 3/4 po 
    • BL100 pour conduits rigides/EMT de 1 po  
    • BL125 pour conduits rigides/EMT de 1-1/4 po  
    • BL150 pour conduits rigides/EMT de 1-12 po 
    • BL200 pour conduits rigides/EMT de 2 po  
    • BL250 pour conduits rigides/EMT de 2-1/2 po   
    • BL300 pour conduits rigides/EMT de 3 po  
    • BL350 pour conduits rigides/EMT de 3-1/2 po  
    • BL400 pour conduits rigides/EMT de 4 po  
Serre-câbles et pinces de conduit BL150
  • Numéros et descriptions des pièces en acier inoxydable de type 316 :
    • BL050SS6 pour conduits rigides/EMT de 1/2 po 
    • BL075SS6 pour conduits rigides/EMT de 3/4 po 
    • BL100SS6 pour conduits rigides/EMT de 1 po  
    • BL125SS6 pour conduits rigides/EMT de 1-1/4 po  
    • BL150SS6 pour conduits rigides/EMT de 1-12 po 
    • BL200SS6 pour conduits rigides/EMT de 2 po  
    • BL250SS6 pour conduits rigides/EMT de 2-1/2 po   
    • BL300SS6 pour conduits rigides/EMT de 3 po  
    • BL350SS6 pour conduits rigides/EMT de 3-1/2 po  
    • BL400SS6 pour conduits rigides/EMT de 4 po  

Colliers de serrage pour systèmes de traverse

Consultez le catalogue des fixations pour plus d’informations.

  • Fixe le conduit, le conduit flexible ou les câbles aux systèmes de traverse standard
  • B1506S conçu pour sécuriser et soutenir les câbles MC/AC
  • Conception monopièce unique qui élimine la manipulation du matériel et facilite l’installation et le retrait dans les circuits côte à côte
  • Fonction anti-roche empêchant la pince de se désengager pendant l’installation
  • Remarque : les pinces sans borne ne sont pas recommandées pour les conduits ou câbles flexibles
  • Finition : pré galvanisée
  • Numéro de pièce et description (pas de borne)
    • B1508 pour conduits rigides/EMT de 1/2 po
    • B1512 pour conduits EMT de 3/4 po et conduits rigides de 1/2 po
    • B1516 pour conduits EMT de 1 po et conduits rigides de 3/4 po  
    • B1520 pour conduits EMT de 1-1/4 po et conduits rigides de 1 po
  • Numéro de pièce et description (pas de borne)
    • Le B1506S accepte :
      • conduit EMT de 3/8 po
      • Câble CA 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
      • Câble MC 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
    • BL1508S pour conduits EMT de 1/2 po
    • BL1508S pour conduits EMT de 3/4 po
    • BL1512S pour conduits EMT de 1 po et conduits rigides de 3/4 po
    • BL1520S pour conduits EMT de 1-1/4 po et conduits rigides de 1 po
    • BL1524S pour conduits EMT de 1-1/2 po et conduits rigides de 1-1/4 po
    • BL1532S pour conduits EMT de 2 po et conduits rigides de 1-1/2 po
    • BL1534S pour conduits rigides de 2 po
    • BL1540S pour conduits EMT/rigides de 2-1/2 po
    • BL1548S pour conduits EMT/rigides de 3 po
    • BL1556S pour conduits EMT/rigides de 3-1/2 po
    • BL1564S pour conduits EMT/rigides de 4 po 

 

Pince de conduit pour traverse
Colliers de serrage pour systèmes de traverse

Crochets pour conduits

  • Pour utilisation avec conduit de 1/2 po à 4 po
  • Finition : plaqué zinc ou Dura-Copper (DCU)
  • Capacité de charge statique : 400 lb.
  • Numéros de pièces pour les dispositifs de suspension avec boulon retenu et empreinte de filetage (trou de montage de 9/32 po)
    • Le BL1400 est de taille commerciale 0, pour une taille de conduit rigide/EMT de 1/2 po
    • Le BL1410 est de taille commerciale 1, pour une taille de conduit rigide/EMT de 3/4 po
    • Le BL1420 est de taille commerciale 2, pour une taille de conduit rigide/EMT de 1 po
  • Numéros de pièces pour les dispositifs de suspension avec boulon et écrou (trou de montage de 9/32 po pour BL1425 et BL4230, les autres ont un trou de montage de 11/32 po)
    • Le BL1425 est de taille commerciale 2,5, pour une taille de conduit rigide/EMT de 1-1/4 po
    • Le BL1430 est de taille commerciale 3, pour une taille de conduit EMT de 1-1/2 po et de conduit rigide de 1-1/4 po
    • Le BL1440 est de taille commerciale 4, pour une taille de conduit rigide de 1-1/2 po
    • Le BL1450 est de taille commerciale 5, pour une taille de conduit rigide/EMT de 2 po
    • Le BL1460 est de taille commerciale 6, pour une taille de conduit rigide/EMT de 2-1/2 po
    • Le BL1470 est de taille commerciale 7, pour une taille de conduit rigide/EMT de 3 po
    • Le BL1480 est de taille commerciale 8, pour une taille de conduit rigide/EMT de 3-1/2 po
    • Le BL1490 est de taille commerciale 0, pour une taille de conduit rigide/EMT de 4 po    
Support de conduit de la série BL1400

Dispositifs de suspension de conduit en acier inoxydable avec boulon et écrou

  • Pour utilisation avec conduit de 1/2 po à 4 po
  • Matériel : Acier inoxydable type 304
  • Capacité de charge statique : 400 lb
  • Numéro de pièce et description avec trou de montage de 9/32 po
    • Le BL1400-SS4 est de taille commerciale 0, pour une taille de conduit rigide/EMT de 1/2 po  
    • Le BL1410-SS4 est de taille commerciale 1, pour une taille de conduit rigide/EMT de 3/4 po
    • Le BL1420-SS4 est de taille commerciale 2, pour une taille de conduit rigide/EMT de 1 po
    • Le BL1425-SS4 est de taille commerciale 2,5, pour une taille de conduit rigide/EMT de 1-1/4 po
    • Le BL1430-SS4 est de taille commerciale 3, pour une taille de conduit EMT de 1-1/2 po et de conduit rigide de 1-1/4 po
  • Numéro de pièce et description avec trou de montage de 11/32 po
    • Le BL1440-SS4 est de taille commerciale 4, pour une taille de conduit rigide de 1-1/2 po  
    • Le BL1450-SS4 est de taille commerciale 5, pour une taille de conduit rigide/EMT de 2 po  
    • Le BL1460-SS4 est de taille commerciale 6, pour une taille de conduit rigide/EMT de 2-1/2 po  
    • Le BL1470-SS4 est de taille commerciale 7, pour une taille de conduit rigide/EMT de 3 po  
    • Le BL1480-SS4 est de taille commerciale 8, pour une taille de conduit rigide/EMT de 3-1/2 po  
    • Le BL1490-SS4 est de taille commerciale 9, pour une taille de conduit rigide/EMT de 4 po  

 

BL1430-SS4

Conduit Guide-Rite au support du piédestal

  • Supporte le conduit à partir des socles d’ordinateur carrés
  • Fixation Guide-Rite pour une installation rapide et facile avec des pinces
  • Le BG-8-12-G6 accepte la plage de diamètres suivante de 0,420 à 0,675 : câble 14/2 à 10/4 AC/MC et conduit flexible de 5/16 po ou 3/8 po
  • Capacité de charge statique : 25 lb
  • Numéro de pièce et description :
    • BG-8-12-G6 pour utilisation avec conduit EMT/rigide de 3/8 po
    • BG-8-12-G812 pour utilisation avec conduit EMT/rigide de 1/2 po ou 3/4 po
    • BG-16-G-8-12 pour utilisation avec conduit EMT/rigide de 1 po
    • BG-8-12-G20 pour utilisation avec conduit EMT/rigide de 1-1/4 po 
    • BG-8-12-G24 pour utilisation avec conduit EMT/rigide de 1-1/2 po 
    • BG-8-12-G32 pour utilisation avec conduit EMT/rigide de 2 po

 

BG-8-12-G812
Liens de téléchargements
X
Download Close