Télécharger le document () de 20
  • eaton-data-center-multitenancy.jpg

    Logiciel standard du système de surveillance de l’alimentation électrique

    Maximiser le temps de fonctionnement du centre de données, résoudre rapidement et identifier la cause profonde des problèmes inattendus et comprendre l’utilisation de l’eau, de l’air, du gaz, de l’électricité et de la vapeur (WAGES) pour réduire la consommation ou modifier les habitudes d’utilisation.
    Parler à un expert Afficher les ressources

Éviter les temps d’arrêt imprévus, réduire les coûts d’exploitation et atteindre les objectifs de développement durable 

Le logiciel de système de surveillance de l’alimentation électrique (EPMS) pour les centres de données d’entreprise et de colocation, qui fait partie de notre Suite « Centres de données » de Brightlayer, aide les gestionnaires d’installations à maximiser le temps de fonctionnement du centre de données, à identifier et à résoudre rapidement la cause profonde des problèmes inattendus, et à comprendre l’utilisation de l’eau, de l’air, du gaz, de l’électricité et de la vapeur (WAGES) par leur installation pour réduire la consommation ou modifier les habitudes d’utilisation.

Obtenez la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin.

 

Les tableaux de bord et les rapports ainsi que les automatisations informatiques fournis par le logiciel EPMS vous donneront la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour prévenir les pannes.

Caractéristiques et capacités clés

Caractéristique Description
Données à haute résolution
  • Taux d’interrogation maximal de l’appareil d’une seconde, sélectionnable par l’utilisateur.
  • Stockage de données configurables par l’utilisateur (minimum, maximum, moyenne et autres valeurs de données) à une résolution d’une minute, avec un support de visualisation complet.
Surveillance de l’installation à l’appareil
  • Connectivité flexible des appareils à l’aide de protocoles ouverts standard, y compris Modbus TCP, Modbus TCP Gateway, Modbus RTU sur TCP, BACnet IP, OPC UA, SNMP et MQTT.  
  • Prend en charge les changements fréquents et à grande échelle. 
  • Ajoutez des actifs individuellement en utilisant notre bibliothèque de plus de 30 000 modèles, qui comprend des appareils Eaton et des appareils tiers, pour ajouter des appareils individuellement, par l’importation en vrac ou la découverte automatique (SNMP), et attribuez des caractéristiques de groupe et d’emplacement. 
Planificateur d’entretien Un planificateur d’entretien complet permet aux utilisateurs de programmer des périodes d’entretien pour n’importe quel appareil du système. Cela comprend la possibilité de supprimer les alarmes de déclenchement des appareils configurés afin de réduire les alarmes intempestives pendant les périodes de maintenance et d’arrêt.
Avis et alarmes Notifications automatisées propres à l’utilisateur par message texte, courrier électronique et dans l’application, ainsi que notifications par trappe SNMP.
Plans d’étage Créez et modifiez des plans d’étage pour visualiser l’emplacement et l’état actuel des équipements. 
Schémas unifilaires
  • Créez, éditez, clonez et visualisez des diagrammes pour comprendre le système de distribution d’énergie au niveau d’un site, d’une installation et/ou d’un équipement. 
  • Il comprend des disjoncteurs animés, des indications de couleur pour le système ARMS™ de réduction de la formation des arcs électriques d’Eaton, des lectures en direct et des états d’appareils, ainsi que la possibilité d’exporter vers un PDF pour la conformité aux codes réglementaires, tels que NPFA-70E.
Outils d’analyse de la qualité de l’alimentation
  • Permet l’analyse centralisée des événements relatifs à la qualité de l’énergie électrique provenant de compteurs, de relais de protection, de déclencheurs et d’autres appareils capables de produire des fichiers d’enregistrement de la forme d’onde conformes à COMTRADE.
  • Prend en charge les anciens protocoles FTP et SFTP pour les applications sécurisées modernes.  
  • Permet une interprétation rapide et la possibilité de télécharger des fichiers COMTRADE pour des études de qualité de l’énergie hors ligne lorsque des données numériques d’investigation sont nécessaires.
  • Prend en charge les diagrammes de phase pour les compteurs Eaton Power Xpert conformes et les appareils tiers (le cas échéant).
Concepteur de panneaux Construction graphique de tableaux avec les valeurs de déclenchement, la carte des ports en amont et en aval, et le codage couleur de la charge.
Gestion des actifs Centralise la gestion des micrologiciels et de la configuration des cartes réseau Eaton, y compris les dossiers d’entretien, la garantie et le service après-vente.

Extensions logicielles

Les extensions logicielles optionnelles vous permettent d’ajouter des fonctionnalités au besoin.

Extension Description
Tableau de bord de veille économique  Offre une visualisation flexible des données et des mesures en direct pour augmenter les rapports standard et les outils de tableau de bord. 
Caméras IP Prise en charge de la diffusion et de la lecture de séquences de caméras IP.
Rapports personnalisés  Modèles de rapports définis par l’utilisateur.
Taux d’interrogation maximal Augmente la fréquence maximale d’interrogation des appareils EPMS Essential, le stockage des données et la visualisation à une fois par seconde.
Support du serveur RDG (Remote Data Gateway) Unifie des réseaux séparés en toute sécurité.
Exportation continue des données au format CSV Microsoft® Excel  Exportez continuellement les valeurs vers un CSV personnalisé afin que les systèmes externes puissent recevoir des données. 

 

Infos sur les produits

X
Download Close

Vous voulez en savoir plus sur notre logiciel EPMS?

Soumettez le formulaire ci-dessous pour demander une consultation avec l’un de nos architectes de solutions.

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.