Le format haute densité à la pointe de l’industrie permet d’installer 24 ou 42 sorties uniformément réparties dans un châssis 42U. Ses disjoncteurs compacts sont encastrés dans le châssis et sa largeur simple (5 cm) offre plusieurs options de montage
Technologie | Entrée universelle | Approbation mondiale | Sorties C39 | Gestion de réseau | Mesure | Contrôle individuel des sorties |
De base | x | x | x | |||
Compteur | x | x | x | x | x | |
Géré | x | x | x | x | x | x |
Numéro du catalogue | Technologie | Facteur de forme | Prise d’entrée | Tension | Courant | Connexion d’entrée (sur le châssis) | Prises | Puissance nominale | Dimensions (H x L x P) |
EVMAGU23X | Géré | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée avant | 42 : (x24) C13; (x18) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
72 x 2,1 x 2,6 po (183 x 5,3 x 6,5 cm) |
EVMAGU23X-E | Géré | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée finale | 42 : (x24) C13; (x18) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
À déterminer |
EVBAGU23X-E | De base | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée finale | 42 : (x24) C13; (x18) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
64 x 2,1 x 2,6 po (162,5 x 5,3 x 6,5 cm) |
EVMIGU23A-E | Compteur | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée finale | 24 : (x12) C13; (x12) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
55,9 x 2,1 x 2,6 po (142 x 5,3 x 6,5 cm) |
EVMIGU23X | Compteur | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée avant | 42 : (x24) C13; (x18) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
72 x 2,1 x 2,6 po (183 x 5,3 x 6,5 cm) |
EVMIGU23X-E | Compteur | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée finale | 42 : (x24) C13; (x18) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
À déterminer |
EVMAGU23A-E | Géré | 0U (vertical) | 15 options, voir ci-dessous | Le câble d’entrée détermine le câblage et la tension monophasés ou triphasés. | 16-55 A | 8 broches, entrée finale | 24 : (x12) C13; (x12) C39 | Jusqu’à 23 kW, varie selon le câble d’entrée |
55,9 x 2,1 x 2,6 po (142 x 5,3 x 6,5 cm) |
Numéro de pièce | Fiche | Longueur | Région | Disjoncteur de panneau | Courant déclassé | Tension | Phase d’alimentation | Puissance maximale par PDU |
CBL350-10 | L6-30 | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 30 A | 24 A | 208 V | Unique | 5,0 kVA |
CBL354-10 | 332P6W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 30 A | 24 A | 240 V | Unique | 5,8 kVA |
EMOA/APAC | 32 A | 32 A | 230 V | Unique | 7,4 kVA | |||
CBL367-10 | L21-20 | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 20 A | 16 A | 208 V en étoile | Trois | 5,8 kVA |
CBL365-10 | L15-30P | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 30 A | 24 A | Delta de 208 V | Trois | 8,6 kVA |
CBL351-10 | L21-30 | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 30 A | 24 A | Étoile de 208/120 V | Trois | 8,6 kVA |
CBL362-10 | 360P6W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 60 A | 48 A | 240 V | Unique | 11,5 kVA |
CBL355-10 | 516P6W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 20 A | 16 A | Étoile de 240/415 V | Trois | 11,5 kVA |
EMOA/APAC | 16 A | 16 A | Étoile de 230/400 V | Trois | 11,0 kVA | |||
CBL364-06 | CS8365 | 6 pi (1,8 m) | AMÉRIQUES | 50 A | 40 A | Delta de 208 V | Trois | 14,4 kVA |
CBL364-10 | CS8365 | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 50 A | 40 A | Delta de 208 V | Trois | 14,4 kVA |
CBL356-06 | 460P9W | 6 pi (1,8 m) | AMÉRIQUES | 60 A | 48 A | Delta de 208 V | Trois | 17,3 kVA |
CBL356-10 | 460P9W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 60 A | 48 A | Delta de 208 V | Trois | 17,3 kVA |
CBL366-10 | 560P9W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 60 A | 48 A | Étoile de 208/120 V | Trois | 17,3 kVA |
CBL357-10 | Câblé 3P + PE, 6 AWG | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 70 A | 55 A | Delta de 208 V | Trois | 17,3 kVA |
CBL368-10 | L22-30 | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 30 A | 24 A | Étoile de 240/415 V | Trois | 17,3 kVA |
CBL358-10 | 532P6W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 30 A | 24 A | Étoile de 240/415 V | Trois | 17,3 kVA |
EMOA/APAC | 32 A | 32 A | Étoile de 230/400 V | Trois | 22,1 kVA | |||
CBL360-10 | 560P6W | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 40 A ou 60 A | 32 A | Étoile de 240/415 V | Trois | 23,0 kVA |
CBL369-10 | Câblé 3P + N +PE, 8 AWG | 10 pi (3 m) | AMÉRIQUES | 40 A | 32 A | Étoile de 240/415 V | Trois | 23,0 kVA |
Q : En quoi les UPDU diffèrent-elles des PDU gérées actuelles et quels sont les avantages d’une UPDU?
A : L’UPDU a un format unique avec plus de flexibilité que n’importe quelle PDU filaire traditionnelle. Les câbles d’alimentation amovibles et interchangeables sont ce qui détermine la puissance nominale de l’unité. Nous proposons actuellement plus de 17 options de câbles allant de 5 à 23 kVA. C’est en partie ce qui la rend « universelle ». Vous pouvez acheter un châssis PDU et sélectionner le cordon d’alimentation approprié à votre installation ou à la puissance souhaitée. Il existe également des options de câble avec des certifications mondiales, afin que les utilisateurs puissent normaliser une PDU pour des projets mondiaux.
Q : Qu’est-ce qu’un câble d’entrée universel? Est-ce spécifique à Eaton?
A : Les câbles d’entrée universels sont des câbles d’alimentation Eaton autonomes qui correspondent à l’UPDU. Nous offrons des options de câbles monophasés, Delta triphasés et triphasés en étoile de 5 à 23 kVA. Cela couvre les connecteurs allant de NEMA L6-30P à IEC 60309 415/240 V en étoile de type 32 A pour répondre à un large éventail d’exigences des utilisateurs finaux. Le connecteur correspond à la série robuste Eaton Souriau UTG, qui a été utilisée dans des applications militaires et aérospatiales.
Les câbles d’alimentation sont testés en mode autonome et sont conçus pour être déconnectés sous charge, ce qui signifie que vous pouvez les débrancher pendant qu’ils sont sous tension. Plus de 15 options de fiches différentes sont disponibles aujourd’hui, et d’autres sont en cours d’élaboration. D’autres fabricants proposent des PDU avec le même connecteur, mais la version d’Eaton utilise un bouclier arrière surmoulé. Il s’agit d’un connecteur solide moulé par injection, plus durable et moins encombrant que les connecteurs à fil de la concurrence.
Q : L’UPDU remplacera-t-elle les PDU à haute densité montées sur bâti fabriquées à la demande?
A : Non, les unités à haute densité configurables seront toujours disponibles. Les PDU haute densité montées sur bâti offrent des options uniques qui ne sont toujours pas disponibles sur l’UPDU, bien que l’UPDU offre une densité de sortie et une disponibilité des stocks élevées, ce qui pourrait en faire une bonne option lorsque les autres fonctionnalités ne sont pas nécessaires et que le délai d’approvisionnement est une préoccupation majeure.
Q : Quelle est la différence entre la rétention à contact élevé et la fonctionnalité d’anti-arrachement pour prises?
A : Les contacts à rétention élevée sont des contacts métalliques supplémentaires à l’intérieur de la sortie qui saisissent les broches de la fiche pour créer plus de résistance lorsque la fiche est insérée et retirée, les empêchant ainsi de tomber ou de vibrer. La rétention élevée offre un rendement égal ou supérieur à celui de la fonctionnalité d’anti-arrachement pour prises que l’on retrouve dans certains de nos autres produits.
Si une véritable capacité de verrouillage est nécessaire, les prises sont compatibles avec les câbles de verrouillage P-lock.
Q : Existe-t-il une option d’entrée pivotante ou finale?
R : Des options d’entrée frontale et finale sont disponibles pour les modèles prêts à l’emploi. La configuration de l’entrée de câble peut être modifiée par un électricien certifié si nécessaire.
Q : Les UPDU et leurs câbles sont-ils homologués UL, CSA ou CUL?
A : L’UPDU porte la marque cTUVus, qui est homologuée selon la norme ANSI/UL 62368-1. Les cordons d’alimentation sont homologués UL817 et sont répertoriés dans le rapport UPDU.
Q : Combien de sorties sont incluses?
A : L’UPDU possède 24 sorties (12 C13 + 12 C39 combinées) ou 42 sorties haute densité (24 C13 + 18 C39 combinées) dans un châssis 42U et 24 sorties haute densité (12 C13 + 12 C39 combinées) dans un châssis 32U.
Q : Quelles sont les technologies disponibles avec l’UPDU?
R : La PDU d’entrée universelle montée sur bâti G4 est disponible pour les modèles de base, compteur et géré
Q : Qu’est-ce que la mesure et la commutation au niveau de la sortie? En quoi cela est-il bénéfique pour moi?
A : Disponible sur la PDU gérée montée sur bâti, offrant l’ensemble des fonctionnalités technologiques d’Eaton avec la mesure et la commutation des sorties. Cela signifie que vous pouvez contrôler la marche et l’arrêt, ainsi que la mesure, jusqu’au niveau de la sortie. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de mettre l’équipement sous tension selon un calendrier précis, de mettre hors tension les équipements inutilisés ou verrouillés et de connaître la consommation d’énergie de chaque appareil branché sur leur PDU. Grâce à la gestion de sortie, vous pouvez détecter chaque fois qu’une source d’alimentation est connectée et mise sous tension. Vous pouvez analyser la consommation d’énergie d’un serveur spécifique pour comparer les performances.
Q : Qu’est-ce que le compteur de qualité commerciale (et l’UPDU peut-elle le faire)?
A : Le compteur de qualité commerciale (également appelé « précision de la qualité de facturation ») est une mesure très précise, à 1 % près du lecteur réel, généralement à des fins de facturation au client. Oui, l’UPDU offre un compteur de qualité commerciale.
Q : L’UPDU détecte-t-elle automatiquement le cordon que vous utilisez ou doit-elle être programmée?
A : Vous devez régler le type de fiche approprié lors de la première connexion à l’UPDU.
Q : Quelle est la température de fonctionnement de l’UPDU?
A : L’UPDU est testée en matière de sécurité et est conçue pour fonctionner à pleine charge à 140 °F/60 °C.
Q : Trouvez-vous que les propriétaires de centres de données multilocataires (Colo) apprécient le jeu de cordons interchangeables?
A : Oui, les environnements de co-implantation nécessitent généralement plus d’options d’alimentation que les autres centres de données, et les opérateurs de co-implantation finissent par déployer toutes sortes de PDU provenant de plusieurs fournisseurs. L’approvisionnement à partir d’un ensemble consolidé d’UGS est extrêmement intéressant.
Q : Les câbles universels fonctionnent-ils exclusivement avec l’UPDU?
A : Oui
Q : Disposons-nous d’une position IP protégée sur le connecteur?
A : Non, le concept de « connecteur d’entrée universel » est utilisé depuis des décennies dans les produits FEO d’Eaton. Cela signifie que la technologie n’est pas exclusive, mais qu’elle a été testée sur le marché et qu’elle est très fiable.
Q : Est-ce que la queue de cochon peut avoir plus d’une tension?
R : Le cordon d’alimentation en queue de cochon (CBL357-10) est homologué pour les entrées d’alimentation Delta 208 V seulement et (CBL369-10) est homologué pour les entrées d’alimentation 240-15 V en étoile seulement.
Q : Pouvez-vous expliquer l’étude sur les 5 % d’économies d’énergie par 1 °F d’augmentation de température?
A : Cette étude de l’EPA a conclu que l’augmentation de la température de l’allée froide d’un centre de données de 1 °F pouvait entraîner jusqu’à 5 % d’économies d’énergie, en raison du coût important du refroidissement d’un centre de données. C’est pourquoi de nombreux centres de données ont opté pour le confinement, le refroidissement ponctuel et le refroidissement par air extérieur. Le simple fait d’augmenter la température peut entraîner d’importantes économies. Voici un lien vers l’étude complète :
Réglages de la température et de l’humidité à l’entrée du serveur | ENERGY STAR
Q : Quelle est la garantie de l’UPDU?
R : Garantie de trois ans avec inscription et options disponibles, jusqu’à cinq ans d’extension de garantie totale.
Q : Puis-je contrôler mon UPDU en tant qu’appareil sur mon réseau?
A : Oui. Il existe un module réseau gigabit (eGNM) qui permet la gestion à distance par le Web ou le protocole SNMP. Cela fonctionne avec un logiciel tiers ou avec le logiciel de la suite « Centres de données » Brightlayer d’Eaton . Eaton a été intégrée pour être utilisée avec toutes les principales offres de logiciels tiers. Même sans logiciel tiers, l’UPDU peut être gérée avec une connexion directe au moyen d’un navigateur Web ou à l’aide de commandes textuelles d’interface de ligne de commande (CLI).
Q : Puis-je remplacer moi-même le module réseau?
A : Oui, nous avons des instructions détaillées avec des images dans notre manuel de l’utilisateur pour vous permettre de remplacer ou de mettre à niveau le module réseau. Ce module est remplaçable à chaud, ce qui signifie que les sorties ne seront pas perturbées ou ne changeront pas d’état au cours du processus. Pour remplacer la carte réseau, il suffit de deux vis et d’un connecteur.
Q : Le connecteur universel se verrouille-t-il sur la PDU? Existe-t-il un moyen de les sécuriser?
A : Oui, c’est un mécanisme de verrouillage par rotation. Vous alignez une ligne blanche sur le cordon avec une fente dans le connecteur, vous l’enfoncez et vous le tournez pour le verrouiller.
Q : L’UPDU est-elle conforme à la norme TAA?
A : Non
Q : Puis-je installer l’UPDU dans les bâtis et armoires de serveurs Tripp Lite d’Eaton?
A : Oui, toute armoire Tripp Lite d’Eaton standard de 42U ou plus est idéale pour héberger l’UPDU.