Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ensembles pré-fabriqués

Que vous exploitiez votre propre atelier préfabriqué ou que vous souhaitiez simplement un contrôle maximal du projet, les ensembles préfabriqués de base Ruff-IN d’Eaton peuvent vous offrir une solution rentable qui convient parfaitement à votre exploitation.

Gardez le contrôle de votre projet, gardez votre équipe au travail et obtenez les avantages économiques et rapides du préfabriqué avec les assemblages Ruff-IN de base.

Solutions de base de préfabrication électrique Ruff-IN

  • Les composants préassemblés facilitent et accélèrent l’installation
  • Ensembles homologués UL
  • Une conception innovante et polyvalente qui permet de gagner du temps
  • Plusieurs produits d’installation sans outils

Installations plus rapides et moins complexes avec
les ensembles de base Ruff-In

Eaton offre une grande variété d’options d’ensembles de base de la série B-Line qui aident à minimiser la complexité et les erreurs d’installation sur place. 

Consultez la page des spécifications ou le catalogue Ruff-IN pour plus d’informations.

L’échelon tourne autour de la concurrence

Gagnez des offres serrées et battez la pression des profits avec notre anneau pré-fabriqué auto-ajustable Rapid Ring. Avec son installation en seulement 15 secondes en 4 étapes faciles, Rapid Ring peut compresser l’horaire de votre projet, vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à augmenter vos profits.

Caractéristiques

Installation brute dans les ensembles préfabriqués

Pour une liste complète des offres et spécifications d’assemblage préfabriqué Ruff-IN, consultez ou téléchargez le catalogue Ruff-IN ou le catalogue de fixations de la série B-Line

 

Options d’ensemble préfabriqué BB2TSC

  • L’assemblage de la boîte est livré avec la pince de montage de la boîte attachée
  • Les boîtes peuvent être montées sur place, au bon endroit, sur des supports télescopiques (achetés séparément) en enclenchant la pince de fixation à l’arrière de la boîte) sur le support installé
  • Une résistance et une rigidité accrues permettent de résister à la contrainte de l’installation des cloisons sèches
  • Les ensembles sont expédiés avec la boîte installée sur le côté gauche du support, sauf indication contraire
  • Numéros d’ensembles :
    • BB2TSC-1104DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau de plâtre de 5/8 po, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-1204DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 double, anneau de plâtre de 1-1/4 po, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-1AJ4DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau de plâtre réglable, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-1RR4DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau réglable préfabriqué Rapid ring, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-2104DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau de plâtre de 5/8 po, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-2204DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 1-1/4 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau de plâtre de 5/8 po, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-2AJ4DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 1-1/4 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau de plâtre de 5/8 po, clip de montage de la boîte
    • BB2TSC-2RR5DA
      • BB2TSC Boîte carrée de 4 po, de 1-1/4 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau réglable préfabriqué Rapid ring, clip de montage de la boîte
ensemble BB2TSC-1AJ4DA
ensemble BB2TSC-1104DA
ensemble BB2TSC-2204DA

Options d’ensembles préfabriqués BB816

  • Une résistance et une rigidité accrues permettent de résister aux contraintes de l’installation de cloisons sèches
  • Les ensembles sont expédiés avec la boîte installée sur le côté gauche du support, comme illustré ci-dessous, sauf indication contraire
  • Numéros d’ensembles :
    • BB816-104DA-1-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre tordue plus 1 groupe, anneau de plâtre de 5/8 po
    • BB816-204DA-1-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre tordue plus 1 groupe, anneau de plâtre de 1-1/4 po
    • BB816-AJ4DA-1-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre tordue plus 1 groupe, anneau de plâtre réglable
    • BB816-RR4DA-1-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau pré-fabriqué à réglage automatique Rapid Ring
    • BB816-104DA-2-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre tordue plus 2 groupes, anneau de plâtre de 5/8 po
    • BB816-204DA-2-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre tordue plus 2 groupes, anneau de plâtre de 1-1/4 po
    • BB816-AJ4DA-2-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte de 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre tordue plus 2 groupes, anneau de plâtre réglable
    • BB816-RR5DA-2-X-X
      • BB816 Support de position pour boîte à 3 trous de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau pré-fabriqué à réglage automatique Rapid Ring

 

ensemble BB816-104DA
ensemble BB816-RR5DA
ensemble BB816-AJ4DA

Options d’ensembles préfabriqués BB716

  • Une résistance et une rigidité accrues permettent de résister aux contraintes liées à l’installation de cloisons sèches
  • Les ensembles sont expédiés avec la boîte installée sur le côté gauche du support, sauf indication contraire
  • Les ensembles comprennent une plaque d’alignement BB7AP pour un réglage facile de l’emplacement de la boîte
  • Numéros d’ensembles :
    • BB716-104DA-1-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau de plâtre de 5/8 po, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-204DA-1-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau de plâtre de 1-1/4 po, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-AJ4DA-1-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau de plâtre réglable, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-RR4DA-1-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau préfabriqué à réglage automatique Rapid Ring, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-104DA-2-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau de plâtre de 5/8 po, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-204DA-2-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes, anneau de plâtre de 1-1/4 po, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-AJ4DA-2-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau de plâtre réglable, plaque d’alignement BB7AP
    • BB716-RR5DA-2-X-X
      • BB716 Support de montage pour boîte ouverte de 16 po, carré de 4 po, boîte profonde de 2-1/8 po avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe, anneau préfabriqué à réglage automatique Rapid Ring, plaque d’alignement BB7AP
ensemble de boîte simple BB716-204DA-1-x-x
ensemble de boîte simple BB716-RR4DA-1-x-x
ensemble de boîte double BB716-204-DA-2-x-x

Options d’ensembles préfabriqués BB70

  • Conception enveloppante à emboîtement pour plus de rigidité
  • Support préassemblé à 3-5/8 po; les pattes arrière peuvent être repliées pour 4 po
  • Achetez le BB70E comme ajout pour les options d’espacement des montants de 5-1/2 po et 6 po
  • Plusieurs supports peuvent être groupés
  • Numéros d’ensembles :
    • BB70-358-1104DA
      • BB70 support à goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe 5/8 po anneau de plâtre
    • BB70-358-1204DA
      • BB70 support à goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe 1-1/4 po anneau de plâtre
    • BB70-358-1AJ4DA
      • BB70 support de montage sur goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe d’anneau de plâtre réglable
    • BB70-358-1RR4DA
      • BB70 support à goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 1 groupe anneau préfabriqué à réglage automatique Rapid Ring
    • BB70-358-2104DA
      • BB70 support à goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes 5/8 po anneau de plâtre
    • BB70-358-2204DA
      • BB70 support à goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes 1-1/4 po anneau de plâtre
    • BB70-358-2AJ4DA
      • BB70 support de montage sur goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes d’anneau de plâtre réglable
    • BB70-358-2RR5DA
      • BB70 support à goujon 3-5/8 po de profondeur, 4 po carré, 2-1/8 po de profondeur avec boîte de terre toronnée plus 2 groupes anneau préfabriqué à réglage automatique Rapid Ring
ensemble BB70-358-1RR4DA
ensemble BB70-358-24J4DA
ensemble BB70-358-1104DA
Liens de téléchargements
X
Download Close