Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

022659
WS12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical, L=1500mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / outside
Catalog Number
022659
EAN
4015080226598
Product Length/Depth
1500 mm
Product Height
25 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
2.707 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
For wall-mounting distribution system
For wall-mounting distribution system supported on the floor
Section for mounting frame
Ci insulated enclosure
Distribution board assembly
Special features
Order fixing screws seperately
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame
Surface finishing
Galvanized C section
Color
Other
Unit type
Single unit
RAL-number
0
Material
Steel
Model
Other
Profile shape
Vertical section (outside)
Functions
Distribution board assembly
Number of 125 mm grid spacings
12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.