Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

112240
CAEE-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Analog input 2 way

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort input interface
Catalog Number
112240
EAN
4015081117987
Product Length/Depth
149.63 mm
Product Height
27.7 mm
Product Width
34.06 mm
Product Weight
0.118 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Application
Analog input
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Fitted with:
Bus connection
LED indication
Power supply
Mains
Bus system product type
Input Output
Built-in installation box depth - min
0 mm
Number of inputs
2
Degree of protection
IP20
Functions
Input voltage drive
Input current drive
Mounting method
Other
Built-in
Model
Base module
Width in number of modular spacings
2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.