Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136186

Eaton Moeller® series E57 Cable adapter, Metal, M30 sensors

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Cable adapter
Catalog Number
136186
EAN
4015081329793
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Conduit adapter
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.