Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136191
E57KM8

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M8 sensors

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136191
EAN
4015081329847
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.