Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136192
E57KNC18

Eaton Moeller® series E57 Spare nut, Insulated material, M18 sensors

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Spare nut
Catalog Number
136192
EAN
4015081329854
Product Length/Depth
101.6 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Replacement nuts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Insulated material

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.