Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136201
E57KNZ8

Eaton Moeller® series E57 Sensor fixing, M8 sensors, inductive

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Sensor fixing
Catalog Number
136201
EAN
4015081329946
Product Length/Depth
38.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
38.1 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Sensor fixing
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.