Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136202
E57KP12

Eaton Moeller® series E57 Protection cap, M12 sensors, inductive

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Protection cap
Catalog Number
136202
EAN
4015081329953
Product Length/Depth
69.85 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
19.05 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Protection cap
Accessory/spare part type
Dust protection cover
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.